Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.
O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.
N1010A
O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.
O N1010A FlexDCA da Keysight é o software que opera a família de osciloscópios de amostragem (também conhecidos como osciloscópios de tempo equivalente) do analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight. Um DCA é um instrumento que ajuda a visualizar e analisar as propriedades analógicas de sinais de alta velocidade, como os usados em telecomunicações com fio e links de centros de dados.
O FlexDCA é instalado de fábrica nos mainframes DCA-X, mas também pode ser instalado em um PC para controlar um DCA-M ou controlar remotamente um DCA-X.
Além dos recursos básicos de aquisição de dados e medição oferecidos pelo software N1010A FlexDCA, a Keysight oferece uma ampla seleção de ferramentas de software com recursos avançados:
Para obter um mapeamento das opções baseadas nos recursos do FlexDCA legado para cada um dos pacotes de software disponíveis e um resumo dos requisitos do sistema e instrumentos compatíveis, clique aqui para obter detalhes sobre os pacotes de software.
Caracterize projetos de transmissão óptica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd/cu) usando osciloscópios N109X DCA-M.
Caracterize projetos de transmissão óptica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd/cu) usando osciloscópios N109X DCA-M.
N1095BSCA
Caracterize projetos de transmissão óptica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd/cu) usando osciloscópios N109X DCA-M.
A aplicação de teste Keysight N1095BSCA Optical TX pode ser usada com os osciloscópios da série N1092 DCA-M para realizar medições ópticas TX PAM4 de forma rápida e precisa, de acordo com:
Para obter uma lista abrangente e atualizada dos testes específicos cobertos pelo aplicativo, baixe e instale o N1095BSCA.exe em um PC (clique na guia “Trials and Licenses” [Testes e licenças]) e execute o aplicativo no “Modo de demonstração”. Não é necessária nenhuma licença (ou hardware) para executar o aplicativo de software no “Modo de demonstração”.
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BACA IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BACA IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
N1091BACA
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BACA IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
Reduza o tempo de teste de horas para minutos. Use o software N1091BACA Electrical TX Test para medir sua placa host serial de alta velocidade, módulo ou IC para todos os parâmetros de transmissão exigidos em duas normas IEEE 802.3ba.
A Keysight oferece uma ampla gama de soluções de teste elétrico e óptico para atender aos padrões de comunicação atuais e emergentes. Para testar projetos IEEE 802.3, você pode escolher uma combinação de hardware que atenda às suas necessidades de teste atuais e futuras:
Cerca de 60 testes
Caracterize projetos de transmissão elétrica CEI-56G-VSR/MR/LR (de acordo com OIF-CEI-04.0) usando os osciloscópios 86100D DCA-X e N109X DCA-M.
Caracterize projetos de transmissão elétrica CEI-56G-VSR/MR/LR (de acordo com OIF-CEI-04.0) usando os osciloscópios 86100D DCA-X e N109X DCA-M.
N109256CB
Caracterize projetos de transmissão elétrica CEI-56G-VSR/MR/LR (de acordo com OIF-CEI-04.0) usando os osciloscópios 86100D DCA-X e N109X DCA-M.
A aplicação de teste Keysight N109256CB TX pode ser usada com os osciloscópios das séries N1000A/86100D DCA-X ou N109X DCA-M para realizar medições NRZ e PAM4 de forma rápida e precisa, de acordo com:
O N109256CB é um aplicativo de teste TX fácil de usar que:
As principais medições incluem:
Para obter uma lista abrangente e atualizada dos testes específicos cobertos pelo aplicativo, baixe e instale o N109256CB .exe em um PC (clique na guia “Trials and Licenses” [Testes e licenças]) e execute o aplicativo no “Modo de demonstração”. Não é necessária nenhuma licença (ou hardware) para executar o aplicativo de software no “Modo de demonstração”.
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd) usando os osciloscópios N1000A/86100D DCA-X e N109X DCA-M.
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd) usando os osciloscópios N1000A/86100D DCA-X e N109X DCA-M.
N1091BSCB
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 50/100/200/400 Gb/s (de acordo com IEEE 802.3bs/cd) usando os osciloscópios N1000A/86100D DCA-X e N109X DCA-M.
O aplicativo de teste Keysight N1091BSCB TX pode ser usado com os osciloscópios das séries N1000A/86100D DCA-X ou N109X DCA-M para realizar medições NRZ e PAM4 de forma rápida e precisa, de acordo com:
Para obter uma lista abrangente e atualizada dos testes específicos cobertos pelo aplicativo, baixe e instale o N1091BSCB .exe em um PC (clique na guia “Trials and Licenses” [Testes e licenças]) e execute o aplicativo no “Modo de demonstração”. Não é necessária nenhuma licença (ou hardware) para executar o aplicativo de software no “Modo de demonstração”.
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BMCA IEEE 802.3 para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BMCA IEEE 802.3 para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
N1091BMCA
O aplicativo de conformidade e depuração N1091BMCA IEEE 802.3 para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes XLAUI, CAUI e nPPI de horas para minutos.
Reduza o tempo de teste de horas para minutos. Use o software de teste TX elétrico N1091BMCA para medir sua placa host serial de alta velocidade, módulo ou IC de acordo com os parâmetros de transmissão exigidos nas normas IEEE 802.3bm.
A Keysight oferece uma ampla gama de soluções de teste elétrico e óptico para atender aos padrões de comunicação atuais e emergentes. Para testar projetos IEEE 802.3, você pode escolher uma combinação de hardware que atenda às suas necessidades de teste atuais e futuras:
Cerca de 40 testes
O aplicativo de conformidade e depuração N1084A IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes 25G KR4/CR4 de horas para minutos.
O aplicativo de conformidade e depuração N1084A IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes 25G KR4/CR4 de horas para minutos.
N1091BJCA
O aplicativo de conformidade e depuração N1084A IEEE 802.3 para osciloscópios 86100D DCA-X reduz seus testes 25G KR4/CR4 de horas para minutos.
Reduza o tempo de teste de horas para minutos. Use o software N1091BJCA Electrical TX Test para medir sua placa host serial de alta velocidade, módulo ou IC para todos os parâmetros de transmissão exigidos em duas cláusulas IEEE 802.3: 100GBASE-KR4 e 100GBASE-CR4 (IEEE 802.3bj).
A Keysight oferece uma ampla gama de soluções de teste elétrico e óptico para atender aos padrões de comunicação atuais e emergentes. Para testar projetos IEEE 802.3, você pode escolher uma combinação de hardware que atenda às suas necessidades de teste atuais e futuras:
Cerca de 40 testes
O aplicativo de conformidade e depuração N1091APCA IEEE 802.3ap para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes 10G-KR/40G-KR4 de horas para minutos.
O aplicativo de conformidade e depuração N1091APCA IEEE 802.3ap para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes 10G-KR/40G-KR4 de horas para minutos.
N1091APCA
O aplicativo de conformidade e depuração N1091APCA IEEE 802.3ap para osciloscópios N1000A/86100D DCA-X reduz seus testes 10G-KR/40G-KR4 de horas para minutos.
Reduza o tempo de teste de horas para minutos. Use o software de teste TX elétrico N1091APCA para IEEE 802.3ap/bj para medir sua placa host serial de alta velocidade, módulo ou IC para todos os parâmetros de transmissão exigidos em duas normas IEEE 802.3.
A Keysight oferece uma ampla gama de soluções de teste elétrico e óptico para atender aos padrões de comunicação atuais e emergentes. Para testar projetos IEEE 802.3, você pode escolher uma combinação de hardware que atenda às suas necessidades de teste atuais e futuras:
Mais de 20 testes
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 100/200/400 Gb/s usando osciloscópios de largura de banda ampla N1000A DCA-X
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 100/200/400 Gb/s usando osciloscópios de largura de banda ampla N1000A DCA-X
N1091CKCA
Caracterize projetos de transmissão elétrica IEEE 100/200/400 Gb/s usando osciloscópios de largura de banda ampla N1000A DCA-X
A aplicação de teste Keysight N1091CKCA TX pode ser usada com os osciloscópios N1000A DCA-X para realizar medições PAM4 de forma rápida e precisa, de acordo com:
Para obter uma lista completa e atualizada dos testes específicos cobertos pelo aplicativo, baixe e instale o N1091CKCA .exe em um PC (clique na guia “Trials and Licenses” [Testes e licenças]) e execute o aplicativo no “Modo de demonstração”. Não é necessária nenhuma licença (ou hardware) para executar o aplicativo de software no “Modo de demonstração”.
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
N1081PLCA
Aplicativo de teste Keysight N1081PLCA PCI Express PLL projetado para medir a largura de banda e o pico do PLL do transmissor com base nas especificações PCI Express 5.0 e 6.0 TX PLL. Use o software de teste N1081PLCA PCIe PLL para testar, depurar e caracterizar seus projetos PCIe.
O aplicativo Keysight N1081PLCA TX PLL Test pode ser usado com vários modelos DCA Clock Recovery e em conjunto com a fonte Keysight Jitter para realizar medições PLL de forma rápida e precisa, de acordo com as especificações de teste PLL PCI Express 5.0 e 6.0.
O N1081PLCA é um aplicativo de teste fácil de usar que:
Solução de medição e depuração PLL:
Flexível e extensível:
Aplicativo de medição de conformidade e depuração para OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
Aplicativo de medição de conformidade e depuração para OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
N109212CA
Aplicativo de medição de conformidade e depuração para OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR/LINEAR
A aplicação de teste Keysight N109212CA TX pode ser usada com os osciloscópios N1000A DCA-X para realizar medições PAM4 de forma rápida e precisa, de acordo com:
O N109212CA é um aplicativo de teste TX fácil de usar que:
As principais medições incluem:
Solução abrangente de medição e depuração
Flexível e extensível
Compatível
Aplicativo de teste do receptor OIF-CEI 4.0 para OIF-CEI 56G de alcance muito curto, médio e longo PAM4.
Aplicativo de teste do receptor OIF-CEI 4.0 para OIF-CEI 56G de alcance muito curto, médio e longo PAM4.
M809256CB
Aplicativo de teste do receptor OIF-CEI 4.0 para OIF-CEI 56G de alcance muito curto, médio e longo PAM4.
O aplicativo de teste do receptor elétrico Keysight M809256CB simplifica a calibração do sinal de estresse usada para testar as entradas das interfaces PAM4 OIF-CEI-56G de alcance muito curto, médio e longo (VSR/MR/LR) com base no padrão OIF-CEI 4.0, que é compatível com uma ampla gama de instrumentos Keysight. A aplicação minimiza a interação do usuário e executa automaticamente as rotinas de calibração necessárias e os testes de conformidade, controlando remotamente todos os instrumentos necessários.