Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
N1010A
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。 DCAは有線の電気通信とデータセンターリンクにおける高速信号のアナログ特性を可視化および解析する測定器です。
FlexDCAは工場でDCA-Xのメインフレームにインストールされますが、DCA-Mの制御もしくはDCA-Xのリモート制御用にパソコンへインストールすることも可能です。
N1010A FlexDCA ソフトウェアが提供するデータ収集や基本測定機能のほかにキーサイトは、高度な性能を備えたソフトウェアツールを豊富に取り揃えています。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
N109256CB
86100D DCA-XおよびN109X DCA-Mオシロスコープを使用して、CEI-56G-VSR/MR/LR 電気TXの設計(OIF-CEI-04.0につき) を特性評価。
キーサイト N109256CB TXテスト・アプリケーションは、N1000A/86100D DCA-XまたはN109X DCA-Mシリーズ・オシロスコープと組み合わせて使用することで、PAM4測定を迅速かつ正確に実行できます。
N109256CBは、以下を実現する使いやすいTXテスト・アプリケーションです。
主な測定には以下のようなものがあります。
アプリケーションの対象となる特定のテストの包括的な最新リストについては、N109256CB .exe を PC にダウンロードおよびインストールし(「試用版とライセンス」のタブをクリック)、アプリケーションを「デモモード」で実行してください。 「デモモード」でソフトウェア・アプリケーションを実行する場合は、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
N1091BSCB
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
包括的な測定/デバッグソリューション
Keysight N1091BSCB TXテストアプリケーションをN1000A/86100D DCA-XまたはN109X DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠したNRZ/PAM4測定を実行できます。
N1091BSCBは、以下の特長を備えた使いやすいTXテストアプリケーションです。
主な測定:
アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1091BSCB .exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BJCA
86100D DCA-Xオシロスコープ用N1084A IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、25G KR4/CR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BJCA 電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、2つのIEEE 802.3条項(100GBASE-KR4および100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj))に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
約40種のテスト
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
N1095BSCA
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの光TXデザイン(IEEE802.3bs/cdに準拠)を特性評価。
Keysight N1095BSCA 光TXテストアプリケーションをN1092 DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠した光TX PAM4測定を実行できます。
アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1095BSCA.exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
N1091BACA 86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BACA 86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BACA
N1091BACA 86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BACA電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、2つのIEEE 802.3ba仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
約60個のテスト
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR用コンフォーマンステスト/デバッグアプリケーション
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR用コンフォーマンステスト/デバッグアプリケーション
N109212CA
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR用コンフォーマンステスト/デバッグアプリケーション
Keysight N109212CA TXテストアプリケーションをN1000A DCA-Xオシロスコープと組み合わせて使用することで、PAM4測定を迅速かつ正確に実行できます。
N109212CAは、以下を実現する使い易いTXテストアプリケーションです。
主な測定には以下のようなものがあります。
包括的な測定/デバッグソリューション
柔軟で拡張可能
互換性
N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用 N1091APCA IEEE 802.3apコンプライアンス/デバッグアプリケーションは、10G-KR/40G-KR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用 N1091APCA IEEE 802.3apコンプライアンス/デバッグアプリケーションは、10G-KR/40G-KR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091APCA
N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用 N1091APCA IEEE 802.3apコンプライアンス/デバッグアプリケーションは、10G-KR/40G-KR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 IEEE 802.3ap/bj用N1091APCA電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、IEEE 802.3仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
20種類以上のテスト
N1091BMCA N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BMCA N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
N1091BMCA
N1091BMCA N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BMC電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、IEEE 802.3bm仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
約40種のテスト
IN1000A DCA-X 高帯域幅オシロスコープを使用して、IEEE 100/200/400 Gb/s電気TXの特性評価
IN1000A DCA-X 高帯域幅オシロスコープを使用して、IEEE 100/200/400 Gb/s電気TXの特性評価
N1091CKCA
IN1000A DCA-X 高帯域幅オシロスコープを使用して、IEEE 100/200/400 Gb/s電気TXの特性評価
キーサイト N1091CKCA TXテスト・アプリケーションをN1000A DCA-Xオシロスコープと組み合わせて使用することで、PAM4測定を迅速かつ正確に実行できます。
アプリケーションの対象となる特定のテストの包括的な最新リストについては、N1091CKCA .exe を PC にダウンロードおよびインストールし(「試用版とライセンス」のタブをクリック)、アプリケーションを「デモモード」で実行してください。 「デモモード」でソフトウェア・アプリケーションを実行する場合は、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
N1081PLCA
キーサイト N1081PLCA PCI Express PLLテストアプリケーションは、PCI Express 5.0および6.0 TX PLL仕様に基づき、送信機PLLの帯域幅とピーキングを測定するために設計されています。N1081PLCA PCIe PLLテストソフトウェアを使用して、PCIe設計のテスト、デバッグ、特性評価を行ってください。
キーサイトN1081PLCA TX PLLテスト・アプリケーションは、さまざまなDCAクロック・リカバリ・モデルと組み合わせて、またキーサイトのジッタ・ソースとペアリングして、PCI Express 5.0および6.0 PLLテスト仕様に従ったPLL測定を迅速かつ正確に実行できます。
N1081PLCAは、以下の機能を備えた使いやすいテスト・アプリケーションです。
PLL測定およびデバッグソリューション:
柔軟性と拡張性:
ユーザー定義アプリケーションソフトウェア。
ユーザー定義アプリケーションソフトウェア。
UDAソフトウェアは、Infiniium または InfiniiVisionオシロスコープ用のカスタマイズ可能な自動テストアプリケーションです。 完全な自動化を実現し、他の電子計測器の制御も可能です。 開発環境は無料でダウンロードでき、今すぐ独自のUDAを作成できます。 単にソフトウェアをダウンロードし、PCまたはオシロスコープにインストールするだけで、必要な自動テストパッケージの開発を始められます。
UDAソフトウェアは、柔軟性(コンプライアンスアプリケーションでは実現不可能)と使いやすさ(今日の他の自動化アプリケーションでは不可能)を兼ね備えている点で、他に例がありません。 UDAソフトウェアは、Infiniiumチームによって、キーサイトのオシロスコープで実行するために開発されました。 その表示や操作方法は、USB 3.0やSATA 6GといったInfiniiumの最高レベルのコンプライアンスアプリケーションと共通です。ただし、アプリケーションのすべての測定をユーザーが制御できる点が異なります。 UDAは、オシロスコープ用に開発された、フルカスタマイズ可能な唯一の自動化環境です。
1つのライセンスで、UDAおよびアドインを必要な数だけ、DCA、InfiniiumおよびInfniiVisionオシロスコープで実行できます。 その高い柔軟性により、簡単な周波数測定から高度で正確なジッタテストまで、さまざまなソフトウェアパッケージを作成することができます。
UDAで追加される機能により、サポートされるスイッチマトリクス(Keysight U3020AS26、BitifEye BIT-2100シリーズ)やカスタム・スイッチ・マトリクスを用いて、マルチレーン・インタフェース・テストを自動化/カスタマイズできます。 UDAがマルチレーンインタフェース間で被試験信号を切り替えるため、ユーザーがテストセットアップや作業を手動で行う必要はありません。 テストプラン機能もサポートされていて、さまざまな組み合わせのデバイスセットアップを繰り返し実行して結果のトラッキングができます。 マルチレーン信号のテストをより効率的に行え、時間を節約できます。
Visual Basic、Windowsは、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。