お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1091BSCB IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
86100D DCA-X/N109X DCA-Mオシロスコープにより、IEEE50/100/200/400 Gb/sの電気TXデザインを特性評価(IEEE 802.3bs/cdに準拠)。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
包括的な測定/デバッグソリューション
- IEEE802.3bsによって定義されている200/400 Gb/sのTXデザインの特性評価
- IEEE802.3cdによって定義されている50/100/200 Gb/sのTXデザインの特性評価
- 約300種類のテストを実行
- 12個のエッジの出力ジッタ(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR、SNR_ISI、アイの開口部(EW5、EH5)、リターンロスを含む主な測定
拡張機能
- N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ、またはN109x DCA-MにUSB接続されたPC上で動作
- HTMLレポートの自動作成
- すべてまたは選択したパラメータのコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト
使用可能な機器
- N1000A DCA-Xメインフレーム
- 86100D DCA-Xメインフレーム
- N109X DCA-Mオシロスコープ
- N107X クロックリカバリー
Keysight N1091BSCB TXテストアプリケーションをN1000A/86100D DCA-XまたはN109X DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠したNRZ/PAM4測定を実行できます。
- IEEE802.3bs 200 Gb/sおよび400 Gb/sの動作
- 200GAUI-x/400GAUI-xのチップ‐チップ間(C2C)のTX特性
- 200GAUI-x/400GAUI-xのチップ‐モジュール間(C2M)のホスト/モジュール出力特性
- IEEE802.3cd 50 Gb/s、100 Gb/s、200 Gb/sの動作
- トランスミッター特性:50GBASE-CR、100GBASE-CR2、200GBASE-CR4
- トランスミッター特性:50GBASE-KR、100GBASE-KR2、200GBASE-KR4
- LAUI-2のチップ‐チップ間(C2C)のTX特性
- LAUI-2のチップ‐モジュール間(C2M)のホスト/モジュール出力特性
- 50GAUI-x/100GAUI-xのチップ‐チップ間(C2C)のTX特性
- 50GAUI-x/100GAUI-xのチップ‐モジュール間(C2M)のホスト/モジュール出力特性
N1091BSCBは、以下の特長を備えた使いやすいTXテストアプリケーションです。
- 規格の詳細を理解する時間を短縮
- PAM4/NRZデザインの特性評価にかかる時間を数時間から数分間に短縮
- カスタム設定によるデバイスのデバッグを支援
- デバイスの性能をまとめるHTMLレポートを短時間で作成可能
主な測定:
- PRBS13Qの「12個のエッジ」でJnu、JRMS、EOJを含むジッタ測定
- 定常状態電圧(Vf)、リニア・フィット・パルス・ピーク、SNDRを含む出力波形測定
- 遷移時間
- アイの幅(EW5)およびアイの高さ(EH5)
- リターンロス
アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1091BSCB .exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。
Free Trials
N1091BSCB TX Test Application Software and 30-Day Trial License
Keysight N1091BSCB Electrical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd is used with the N1000A/86100D DCA-X family and N109X DCA-M oscilloscopes.Extend the capabilities for your IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
Featured Resources for N1091BSCB IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の電気TXテストソフトウェア
ご要望、ご質問はございませんか?