검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
IEEE 802.3bs/cd에 대한 N1091BSCB 전기 TX 테스트 SW
N1000A/86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s Electrical TX 설계(IEEE 802.3bs/cd 기준)를 특성화합니다.
주요 특징
포괄적 측정 및 디버깅 솔루션
- IEEE 802.3bs에서 정의한 200/400 Gb/s TX 설계 특성화
- IEEE 802.3cd에서 정의한 50/100/200 Gb/s TX 설계 특성화
- 약 300개의 테스트 수행
- 핵심 측정값: 12에지 출력 지터(Jnu, JRMS, EOJ), SNDR, SNR_ISI, 눈 열림(EW5, EH5), 반환 손실
유연성과 확장성
- N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프 또는 USB를 통해 N109x DCA-M에 연결된 PC에서 작동
- HTML 보고서를 자동 생성
- 컴플라이언스 한계 또는 맞춤 한계에 대해 파라미터 전체 또는 일부 테스트
호환성
- N1000A DCA-X 메인프레임
- 86100D DCA-X 메인프레임
- N109X DCA-M 오실로스코프
- N107X 클럭 복구
키사이트 N1091BSCB TX 테스트 어플리케이션은 N1000A/86100D DCA-X 또는 N109X DCA-M 시리즈 오실로스코프와 함께 사용하여 다음에 따라 빠르고 정확하게 NRZ 및 PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
IEEE 802.3bs 200 Gb/s 및 400 Gb/s 작업
- 200GAUI-x 및 400GAUI-x 칩-칩(C2C) TX 특성
- 200GAUI-x 및 400GAUI-x 칩-모듈(C2M) 호스트/모듈 출력 특성
IEEE 802.3cd 50 Gb/s, 100 Gb/s, 및 200 Gb/s 작업
- 송신기 특성: 50GBASE-CR, 100GBASE-CR2, 및 200GBASE-CR4
- 송신기 특성: 50GBASE-KR, 100GBASE-KR2, 및 200GBASE-KR4
- LAUI-2 칩-칩(C2C) TX 특성
- LAUI-2 칩-모듈(C2M) 호스트/모듈 출력 특성
- 50GAUI-x 및 100GAUI-x 칩-칩(C2C) TX 특성
- 50GAUI-x 및 100GAUI-x 칩-모듈(C2M) 호스트/모듈 출력 특성
N1091BSCB는 사용이 쉬운 TX 테스트 어플리케이션으로 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 보다 빠르게 표준 세부 내용 파악 가능
- PAM4 및 NRZ 설계를 특성화하는 데 소요되는 시간을 시간에서 분 단위로 단축
- 맞춤 구성을 사용하여 디바이스 디버깅 지원
- 디바이스의 성능을 요약하는 HTML 보고서를 빠르게 생성
핵심 측정값:
- Jnu, JRMS, EOJ를 포함하는 지터 측정값(PRBS13Q의 “12에지” 기준)
- 정상 상태 전압(Vf), 선형 맞춤 펄스 피크 및 신호 대 노이즈 및 왜곡(SNDR)을 포함하는 출력 파형 측정값
- 전이 시간
- 눈 너비(EW5) 및 눈 높이(EH5)
- 반환 손실
어플리케이션이 지원하는 특정 테스트의 포괄적인 최신 목록을 확인하려면 N1091BSCB.exe를 PC에 다운로드 및 설치(체험판(Trials) 및 라이선스(Licenses) 탭 클릭)하고 "데모 모드(Demo Mode)"에서 어플리케이션을 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이선스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
무료 체험판
N1091BSCB TX 테스트 어플리케이션 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
IEEE 802.3bs/cd를 위한 키사이트 N1091BSCB 전기 TX 테스트 SW는 N1000A/86100D DCA-X 제품군 및 N109X DCA-M 오실로스코프와 함께 사용됩니다.IEEE 802.3bs/cd를 위한 전기 TX 테스트 SW(50/100/200/400 Gb/s)의 역량 확대
특집 리소스: IEEE 802.3bs/cd를 위한 N1091BSCB 전기 TX 테스트 SW(50/100/200/400 Gb/s)
다른 도움이 필요하십니까?