ハイライト

包括的な測定/デバッグソリューション

  • IEEE802.3bsによって定義されている200/400 Gb/sの光TXデザインの特性評価
  • IEEE802.3cdによって定義されている50/100/200 Gb/sの光TXデザインの特性評価
  • TDECQ、光変調振幅(外側OMA)、消光比(外側ER)を含む主な測定

拡張機能

  • N109x DCA-MにUSB接続されたPC上で動作
  • HTMLレポートの自動作成
  • すべてまたは選択したパラメータのコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト

使用可能な機器

  • N1092X DCA-Mオシロスコープ
  • N1077A クロックリカバリー(シングルモードおよびマルチモード)
  • N1078A クロックリカバリー(シングルモードのみ)

Keysight N1095BSCA 光TXテストアプリケーションをN1092 DCA-Mシリーズ オシロスコープと一緒に使用すれば、短時間で正確に以下の規格に準拠した光TX PAM4測定を実行できます。

  • IEEE802.3bs 200 Gb/sおよび400 Gb/sの光TX(セクション121、122、123、124)

    • 200GBASE-LR4
    • 200GBASE-FR4
    • 200GBASE-DR4
    • 400GBASE-LR8
    • 400GBASE-FR8
    • 400GBASE-DR4
    • 400GBASE-SR16
  • IEEE802.3cd 50 Gb/s、100 Gb/s、200 Gb/sの光TX(セクション138、139、140)

    • 50GBASE-SR
    • 50GBASE-FR
    • 50GBASE-LR
    • 100GBASE-SR2
    • 100GBASE-DR
    • 200GBASE-SR4

N1095BSCAは、以下の特長を備えた使いやすい光TXテストアプリケーションです。

  • 規格の詳細を理解する時間を短縮
  • 光PAM4デザインの特性評価にかかる時間を短縮
  • カスタム設定によるデバイスのデバッグを支援
  • デバイスの性能をまとめるHTMLレポートを短時間で作成可能

主な測定:

  • トランスミッターおよび分散アイクロージャー(TDECQ)
  • 外側光変調振幅(外側OMA)
  • 外側消光比(外側ER)
  • 平均光起動電力
  • シグナリングレート
  • 外側OMA-TDECQの起動電力
  • トランスミッターの遷移時間
  • 相対強度雑音(RINxx OMA) – FYIのみ

アプリケーションによってカバーされる特定のテストの詳細な最新リストについては、「トライアル&ライセンス」タブをクリックしてN1095BSCA.exeのダウンロードとインストールをPC上で行い、「デモモード」でアプリケーションを実行してください。「デモモード」でソフトウェアアプリケーションを実行する際に、ライセンス(ハードウェア)は必要ありません。

Free Trials

N1095BSCA Optical TX Test Software and 30-Day Trial License

Keysight N1095BSCA Optical TX Test SW for IEEE 802.3bs/cd (50/100/200/400 Gb/s) for N1092 DCA-M oscilloscopes.

Featured Resources for N1095BSCA IEEE802.3bs/cd(50/100/200/400 Gb/s)用の光TXテストソフトウェア

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか?