ハイライト

包括的なコンプライアンス/デバッグソリューション

  • 100GBASE-KR4および100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)に対応
  • 最大40のパラメータの測定
  • ケーブルをスキュー補正するための便利なユーティリティを装備

柔軟で拡張可能

  • N1000A/86100D DCA-X オシロスコープ、もしくは N109x DCA-M に USB 接続した PC で動作します。
  • 被試験デバイスやその他の機器を制御
  • すべてまたは選択したパラメータの開発用のコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト

時間節約機能

  • Debug modeを使用した追加の広範囲にわたる開発テスト
  • チャネル間スキューの補正
  • 被試験デバイスの制御
  • 他の機器とのインタフェース

互換性

  • N1000A/86100D DCA-X メインフレーム
  • N109X DCA-M オシロスコープ
  • N107X クロックリカバリー

テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BJCA 電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、2つのIEEE 802.3条項(100GBASE-KR4および100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj))に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。

キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。

  1. N1000A/86100D DCA-X と N1060A/86108B (統合型「ワンボックス」ソリューション) - 推奨
  2. N1000A/86100D DCA-X と、DCA モジュールおよび外付けクロックリカバリー
  3. N109X 電気 DCA-M と外付けクロックリカバリー

約40種のテスト

  • シグナリングレート
  • 立ち上がり / 立ち下がり時間
  • 差動/コモンモード振幅
  • S/N比
  • 出力波形
  • ジッタ:偶数-奇数、BUJ、RJ
  • 差動/コモン・モード・リターン・ロス

無料の試用版

N1091BJCA IEEE 802.3 100G-KR4 / 100G-CR4テストアプリケーションおよび30日間の試用ライセンス

  • 100GBASE-KR4および100GBASE-CR4用のすべてのトランスミッターテストに対応
  • 約65種のパラメータをすべて測定
  • 4レーンのスイッチ制御を搭載
     

IEEE 802.3bj (100G-KR4 および 100G-CR4) 用N1091BJCA電気的TXテストSWの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。