お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ...
- アプリケーションソフトウェア
- オシロスコープソフトウェア
- N1091BMCA IEEE 802.3bm (XLAUI、CAUI-4、 CAUI-10、nPPI) 用の電気TXテスト・ソフトウェア
N1091BMCA IEEE 802.3bm (XLAUI、CAUI-4、 CAUI-10、nPPI) 用の電気トランシーバー・テスト・ソフトウェア
N1091BMCA N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用IEEE 802.3コンプライアンス/デバッグアプリケーションは、XLAUI/CAUI/nPPIのテスト時間を数時間から数分に削減します。
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
包括的なコンプライアンス/デバッグソリューション
- XLAUI、CAUI-4、CAUI-10、nPPI(IEEE 802.3bm)に対応。
- 最高400種のパラメータを測定
- ケーブルをスキュー補正するための便利なユーティリティを装備
柔軟で拡張可能
- N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ、もしくはN109x DCA-MにUSB接続したPCで動作します。
- 被試験デバイスやその他の機器を制御
- すべてまたは選択したパラメータの開発用のコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト
時間節約機能
- 困難なパラメータを瞬時に測定
- デバッグモードを使用した、広範囲にわたる追加の開発テスト
- 他の機器とのインタフェース
- 簡潔なコンプライアンスレポートを入手
互換性
- N1000A/86100D DCA-X メインフレーム
- N109X DCA-M オシロスコープ
- N107X クロックリカバリー
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 N1091BMC電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、IEEE 802.3bm仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
- N1000A/86100D DCA-XとN1060A/86108B(統合型「ワンボックス」ソリューション) - 推奨
- 86100D DCA-X とDCA モジュールと外付けクロックリカバリー
- N109X Electrical DCA-M と外付けクロックリカバリー
約40種のテスト
- シグナリングレート
- 差動/コモンモード振幅
- 出力雑音
- 送信波形
- ジッタ: RJ、DCD、TJ
- 差動/コモン・モード・リターン・ロス
無料の試用版
N1091BMCA IEEE 802.3 XLAUI/CAUI-10/nPPI/CAUI-4 テスト・アプリケーションおよび30日間の試用ライセンス
- XLAUI、CAUI-10、XLPPI、CPPIおよびCAUI-4のすべてのトランスミッターテストに対応
- 約400種のパラメータをすべて測定
- 4レーンおよび10レーン
のスイッチ制御を搭載
IEEE 802.3bm (XLAUI、CAUI-4、 CAUI-10、nPPI) 用の電気TXテスト・ソフトウェアの機能を拡大
N1091BMCA IEEE 802.3bm (XLAUI、CAUI-4、 CAUI-10、nPPI) 用の電気TXテスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報