お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IEEE 802.3ap/bj (10G-KRおよび40G-KR4)用N1091APCA 電気的TX Test SW
N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ用 N1091APCA IEEE 802.3apコンプライアンス/デバッグアプリケーションは、10G-KR/40G-KR4のテスト時間を数時間から数分に削減します。
スタート価格:
ハイライト
包括的なコンプライアンス/デバッグソリューション
- 10GBASE-KR(802.3ap)および40GBASE-KR4(802.3bj)に対応
- 20以上のパラメータの測定
- ケーブルをスキュー補正するための便利なユーティリティを装備
柔軟で拡張可能
- N1000A/86100D DCA-Xオシロスコープ、もしくはN109x DCA-MにUSB接続したPCで動作します。
- 被試験デバイスやその他の機器を制御
- すべてまたは選択したパラメータの開発用のコンプライアンス/カスタム・リミット・テスト
時間節約機能
- チャネル間スキューの補正
- 被試験デバイスの制御
- 他の機器とのインタフェース
互換性
- N1000A/86100D DCA-Xメインフレーム
- N109X DCA-Mオシロスコープ
- N107X クロックリカバリー
テスト時間を数時間から数分に短縮できます。 IEEE 802.3ap/bj用N1091APCA電気TXテスト・ソフトウェアを使用すれば、IEEE 802.3仕様に規定されているすべてのパラメータに従って、高速シリアル・ホスト・ボード、モジュール、ICを測定することができます。
キーサイトは、現在および今後の通信規格に対応する電気および光学テストソリューションを幅広く提供しています。 IEEE 802.3の設計をテストの場合、現在および今後のテストニーズに対応する以下のようなハードウェアの組み合わせが選べます。
- N1000A/86100D DCA-XとN1060A/86108B(統合型「ワンボックス」ソリューション) - 推奨
- N1000A/86100D DCA-Xと、DCAモジュールおよび外付けクロックリカバリー
- N109X 電気DCA-Mと外付けクロックリカバリー
20種類以上のテスト
- シグナリングレート
- 立ち上がり / 立ち下がり時間
- 差動/コモンモード振幅
- 出力雑音
- ジッタ:RJ、DJ、DCD、TJ
- 差動/コモン・モード・リターン・ロス
無料の試用版
N1091APCA IEEE 802.3 10G-KR / 40G-KR4 テストアプリケーションおよび30日間の試用ライセンス
- 10GBASE-KRおよび40GBASE-KR4のすべてのトランスミッタ・テストに対応
- 各clauseの約80種のパラメータをすべて測定
- 4レーンのスイッチ制御を搭載
IEEE 802.3ap (10G-KRおよび40G-KR4)用 電気的TX Test SWの機能を拡張
IEEE 802.3ap (10G-KRおよび40G-KR4)用N1091APCA 電気的TX Test SWの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。