- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 측정 소프트웨어
- 오실로스코프 소프트웨어
- IEEE 802.3ap(10G-KR 및 40G-KR4)를 위한 N1091APCA 전기 TX 테스트 SW
IEEE 802.3ap/bj(10G-KR 및 40G-KR4)를 위한 N1091APCA 전기 TX 테스트 SW
N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1091APCA IEEE 802.3ap 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 10G-KR/40G-KR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
종합적인 컴플라이언스 및 디버그 솔루션
- 10GBASE-KR(802.3ap) 및 40GBASE-KR4(802.3bj) 충족
- 20개 이상의 파라미터 측정
- 케이블을 디스큐할 수 있는 편리한 유틸리티
유연성과 확장성
- N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프 또는 USB를 통해 N109x DCA-M에 연결된 PC에서 작동
- 테스트 대상 디바이스 및 기타 장비 제어
- 개발을 위한 컴플라이언스 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트
시간 절약형 기능
- 측정 채널 스큐 제거
- 테스트 대상 디바이스 제어
- 다른 장비와의 인터페이스
호환성
- N1000A/86100D DCA-X 메인프레임
- N109X DCA-M 오실로스코프
- N107X 클럭 복구
테스트 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축됩니다. IEEE 802.3ap/bj용 N1091APCA 전기 TX 테스트 SW를 사용하여 두 IEEE 802.3 표준의 필요한 모든 전송 파라미터에 따라 고속 시리얼 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 측정합니다.
키사이트는 현재의 통신 표준과 새로운 통신 표준을 준수하는 다양한 전기 및 광 테스트 솔루션을 제공합니다. IEEE 802.3 설계를 테스트하려는 경우 현재와 미래의 테스트 요구에 맞는 하드웨어 조합을 선택할 수 있습니다.
- N1000A/86100D DCA-X, N1060A/86108B 포함(“원박스” 솔루션 통합) - 권장
- N1000A/86100D DCA-X, DCA 모듈 및 외부 클럭 복구 포함
- N109X 전기 DCA-M, 외부 클럭 복구 포함
20개 이상의 테스트
- 시그널링 속도
- 상승 및 하강 시간
- 차동 및 공통 모드 진폭
- 출력 노이즈
- 지터: RJ, DJ, DCD, TJ
- 차동 및 공통 모드 반사 손실
무료 체험판
N1091APCA IEEE 802.3 10G-KR/40G-KR4 테스트 어플리케이션 및 30일 체험판 라이센스
- 10GBASE-KR과 40GBASE-KR4를 위한 모든 송신기 테스트 처리
- 각 항에 대해 최대 80개의 파라미터 모두 측정
- 4개 레인을 위한 스위치 제어 포함
IEEE 802.3ap(10G-KR 및 40G-KR4)를 위한 전기 TX 테스트 SW의 역량 확대
특집 리소스: IEEE 802.3ap(10G-KR 및 40G-KR4)를 위한 N1091APCA 전기 TX 테스트 SW
다른 도움이 필요하십니까?