這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
完整的相容性與除錯解決方案
- 滿足10GBASE-KR(802.3ap)和 40GBASE-KR4(802.3bj)的需求
- 可量測超過 20 個參數
- 具有便利的纜線偏移校正工具
靈活且易於擴充
- 可於 N1000A/86100D DCA-X 示波器或於以 USB 與 N109x DCA-M 連接之 PC 上執行
- 可控制待測裝置和其他設備
- 根據相容性限制或客製限制,對全部或已選的參數進行測試,以進行開發
省時功能
- 偏移校正量測通道
- 控制待測元件
- 方便與其他設備介接
相容性
- N1000A/86100D DCA-X 主機
- N109X DCA-M 示波器
- N107X 時脈回復
可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用符合 IEEE 802.3ap/bj 的 N1091APCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行兩個 IEEE 802.3 標準所要求的所有發射參數量測:
是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:
- N1000A/86100D DCA-X 搭配 N1060A/86108B(整合式的「統包」解決方案) - 推薦組合
- N1000A/86100D DCA-X 搭配 DCA 模組與外部時脈回復
- N109X 電氣 DCA-M 搭配外部時脈回復
超過 20 種測試
- 信令速率
- 上升與下降時間
- 差動與共模振幅
- 輸出雜訊
- 抖動:RJ、DJ、DCD 和 TJ
- 差動和共模回返損耗
Free Trials
N1091APCA IEEE 802.3 10G-KR / 40G-KR4 Test Application and 30-Day Trial License
- Address all transmitter tests for 10GBASE-KR and 40GBASE-KR4
- Measures all of the ~80 parameters for each clause
- Includes switch control for 4 lanes
Extend the capabilities for your 符合 IEEE 802.3ap/bj(10G-KR 和 40G-KR4)標準的電子發射器測試軟體
Featured Resources for N1091APCA 符合 IEEE 802.3ap/bj(10G-KR 和 40G-KR4)標準的電子發射器測試軟體
Want help or have questions?