何をお探しですか?
D9010UDAAユーザー定義アプリケーションソフトウェア
ユーザー定義アプリケーションソフトウェア
ハイライト
自動化機能
- DCA、Infiniium、InfiniiVisionのオシロスコープの測定を自動化
- サポートされるスイッチマトリクス(キーサイト U3020AS26、BitifEye BIT-2100シリーズ)およびカスタム・スイッチ・マトリクスを用いたマルチレーン・インタフェース・テストの自動化/カスタマイズ
- カスタムテストの自動化(設定可能な変数と接続プロンプトを使用可能)
互換性機能
- InfiniiumのEZJIT+、InfiniiSim、InfiniiScan、ユーザー定義関数オプション、MathWorks MATLABと完全互換
- 適切なファームウェア搭載のほとんど全てのDCA,、InfiniiVision、Infiniiumのオシロスコープで使用できます。 詳細についてはデータシートを参照してください。
- UDA開発環境(Windows ® XP以降で使用可能)は、「ソフトウェア試用/ライセンス」タブからダウンロード可能
制御機能
- SCPI準拠の電子計測器の制御
- 外部測定器コントローラ(パターンジェネレータ、プローブスイッチ、恒温槽など)の制御
拡張機能
- USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、Ethernetなど、既存のDCA、Infiniium、InfiniiVision準拠アプリケーションにプラグイン可能な「アドイン」拡張機能の開発。
- プリ/ポスト・プロセッシング・スクリプトの実行(MATLAB、LabView、Python、C++、Visual Basicなど)
- 被試験デバイスコントローラの操作(特定のテストパターンの送信、テストモードの変更などを実行可能)
- テストプラン全体の管理とデザインのフル検証/評価
UDAソフトウェアは、Infiniium または InfiniiVisionオシロスコープ用のカスタマイズ可能な自動テストアプリケーションです。 完全な自動化を実現し、他の電子計測器の制御も可能です。 開発環境は無料でダウンロードでき、今すぐ独自のUDAを作成できます。 単にソフトウェアをダウンロードし、PCまたはオシロスコープにインストールするだけで、必要な自動テストパッケージの開発を始められます。
UDAソフトウェアは、柔軟性(コンプライアンスアプリケーションでは実現不可能)と使いやすさ(今日の他の自動化アプリケーションでは不可能)を兼ね備えている点で、他に例がありません。 UDAソフトウェアは、Infiniiumチームによって、キーサイトのオシロスコープで実行するために開発されました。 その表示や操作方法は、USB 3.0やSATA 6GといったInfiniiumの最高レベルのコンプライアンスアプリケーションと共通です。ただし、アプリケーションのすべての測定をユーザーが制御できる点が異なります。 UDAは、オシロスコープ用に開発された、フルカスタマイズ可能な唯一の自動化環境です。
1つのライセンスで、UDAおよびアドインを必要な数だけ、DCA、InfiniiumおよびInfniiVisionオシロスコープで実行できます。 その高い柔軟性により、簡単な周波数測定から高度で正確なジッタテストまで、さまざまなソフトウェアパッケージを作成することができます。
UDAで追加される機能により、サポートされるスイッチマトリクス(Keysight U3020AS26、BitifEye BIT-2100シリーズ)やカスタム・スイッチ・マトリクスを用いて、マルチレーン・インタフェース・テストを自動化/カスタマイズできます。 UDAがマルチレーンインタフェース間で被試験信号を切り替えるため、ユーザーがテストセットアップや作業を手動で行う必要はありません。 テストプラン機能もサポートされていて、さまざまな組み合わせのデバイスセットアップを繰り返し実行して結果のトラッキングができます。 マルチレーン信号のテストをより効率的に行え、時間を節約できます。
Visual Basic、Windowsは、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
無料の試用版
ユーザー定義アプリケーション(UDA)ジェネレーター
ユーザー定義アプリケーション(UDA)ジェネレーターツールを使用することで、最小限のプログラミングで、DCA-X、Infiniium、InfiniiVisionオシロスコープ用カスタム自動テストGUI(グラフィカル・ユーザー・インタフェース)を迅速に生成可能です。
D9010UDAAにご関心がございますか。
ユーザー定義アプリケーションソフトウェアの機能拡張
D9010UDAAユーザー定義アプリケーションソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。