무엇을 찾고 있습니까?
주요 특징
자동화 기능
- DCA, Infiniium 또는 InfiniiVision 오실로스코프의 측정 자동화
- 기존 스위치 매트릭스(키사이트 U3020AS26 및 BitifEye BIT-2100 시리즈) 또는 맞춤형 스위치 매트릭스를 사용한 멀티레인 인터페이스 테스트 자동화 및 맞춤 설정
- 맞춤형 테스트 자동화(구성 변수와 연결 프롬프트 사용)
호환성 기능
- Infiniium의 EZJIT+, InfiniiSim, InfiniiScan 및 사용자 정의 기능 옵션 및 MathWorks MATLAB와 완벽히 호환
- 올바른 펌웨어가 설치된 대부분의 DCA, InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프와 호환 자세한 사항은 데이터시트를 참조하십시오.
- 소프트웨어 평가 및 라이센스 탭에서 Windows® XP 이상과 호환되는 UDA Development Environment 다운로드
제어 기능
- SCPI 규격 테스트 및 측정 장비 제어
- 외부 장비 컨트롤러(패턴 생성기, 프로브 스위치, 온도 챔버 등) 제어
확장 기능
- USB, PCIe®, DDR, SATA, HDMI, MIPI, 이더넷 등을 포함한 기존 DCA, Infiniium 및 InfiniiVision 컴플라이언스 어플리케이션에 플러그인할 수 있는 “애드인” 확장 개발
- 처리 전/후 스크립트(MATLAB, LabView, Python, C++, Visual Basic 등) 실행
- 테스트 대상 디바이스 조작(특정 테스트 패턴 전송, 테스트 모드 변경 등)
- 설계에 대한 완벽한 검증 및 특성화를 위한 전체 테스트 계획 관리
사용자 정의 어플리케이션(UDA)은 DCA, Infiniium 또는 InfiniiVision 오실로스코프에 대한 자동화된 완전 맞춤형 테스트 어플리케이션입니다. 이 제품은 다른 테스트 및 측정 디바이스의 제어 기능을 포함하여 완벽한 자동화를 제공합니다. 지금 개발 환경을 무료로 다운로드해서 자체 UDA 제작을 시작할 수 있습니다. 간단히 소프트웨어를 다운로드한 후 데스크탑이나 스코프에 설치하면 필요한 자동 테스트 패키지 개발을 시작할 수 있습니다.
사용자 정의 어플리케이션은 컴플라이언스 어플리케이션이 제공할 수 없는 유연성과 오늘날의 다른 자동화 어플리케이션보다 훨씬 뛰어난 용이성의 독보적인 조합을 자랑합니다. 사용자 정의 어플리케이션은 Infiniium 팀이 만들었으며 키사이트 오실로스코프에서 실행됩니다. USB 3.0 및 SATA 6G와 같이 Infiniium의 세계적인 컴플라이언스 어플리케이션과 모양과 느낌이 비슷해 모든 어플리케이션 측정을 쉽게 제어할 수 있습니다. UDA는 오실로스코프 설계자가 오실로스코프용으로 만든 유일한 완전 맞춤형 자동화 환경입니다.
하나의 라이센스만 구입하면 DCA,Infiniium 및 InfniiVision 오실로프코프에서 원하는 수만큼 UDA와 애드인을 실행할 수 있습니다. 간단한 주파수 측정부터 정확한 최첨단 지터 테스트까지 유연하게 다양한 소프트웨어 패키지를 만들 수 있습니다.
UDA는 기존 스위치 매트릭스(키사이트 U3020AS26과 BitifEye BIT-2100 시리즈) 또는 맞춤형 스위치 매트릭스를 사용한 멀티레인 인터페이스 테스트를 자동화하고 맞춤 설정할 수 있는 기능을 더해줍니다. UDA는 멀티레인 인터페이스의 테스트 대상 신호를 전환하므로 이 작업을 수동으로 처리하기 위한 테스트 셋업이 필요하지 않습니다. 또한 디바이스 셋업의 다른 순열을 대화식으로 실행하고 결과를 추적하는 테스트 계획 기능도 지원합니다. 멀티레인 신호를 더 효율적으로 테스트하고 시간을 절약할 수 있습니다.
Visual Basic과 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation이 상표 또는 등록 상표입니다.
무료 체험판
사용자 정의 어플리케이션(UDA) 생성기
사용자 정의 어플리케이션(UDA) 생성기 도구를 사용하면 최소한의 프로그래밍만으로 DCA-X, Infiniium 및 InfiniiVision 오실로스코프에 대한 자동화된 맞춤형 테스트 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 빠르게 생성할 수 있습니다.
D9010UDAA에 관심이 있으신가요?
사용자 정의 어플리케이션 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: D9010UDAA 사용자 정의 어플리케이션 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?