HIGHLIGHTS

完整的相容性與除錯解決方案

  • 可因應 XLAUI、CAUI-4、CAUI-10 和 nPPI(IEEE 802.3bm)標準要求
  • 可量測約 400 個參數
  • 具有便利的纜線偏移校正工具

靈活且易於擴充

  • 可於 N1000A/86100D DCA-X 示波器上,或於透過 USB 與 N109x DCA-M 連接之 PC 上執行
  • 可控制待測裝置和其他設備
  • 根據相容性限制或客製限制,對全部或已選的參數進行測試,以進行開發

省時功能

  • 可在短短幾秒內量測嚴苛的參數
  • 使用除錯模式來完成廣泛的額外開發測試
  • 方便與其他設備介接
  • 獲得簡明的相符性測試報告

相容性

  • N100A/86100D DCA-X 主機
  • N109X DCA-M 示波器
  • N107X 時脈回復

可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用 N1091BMCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行 IEEE 802.3bm 標準所要求的所有發射參數量測:

是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:

  1. N1000A/86100D DCA-X 搭配 N1060A/86108B(整合式「單機」解決方案) - 推薦組合
  2. 86100D DCA-X 搭配 DCA 模組與外部時脈回復
  3. N109X 電子 DCA-M 搭配外部時脈回復

可執行約 40 種測試

  • 信令速率
  • 差動與共模振幅
  • 輸出雜訊
  • 發射波形
  • 抖動:RJ、DCD 和 TJ
  • 差動和共模回返損耗

Free Trials

N1082A IEEE 802.3 XLAUI/CAUI-10/nPPI/CAUI-4 測試應用軟體,適用於 86100D DCA-X

  • 可因應 XLAUI、CAUI-10、XLPPI、CPPI 和 CAUI-4 等所有發射器測試
  • 可量測所有約 400 個參數
  • 包括 4 個和 10 個通道切換控制

Extend the capabilities for your IEEE 802.3bm(XLAUI、CAUI-4、CAUI-10 和 nPP)電子發射器測試應用軟體

Featured Resources for N1091BMCA IEEE 802.3bm(XLAUI、CAUI-4、CAUI-10 和 nPP)電子發射器測試應用軟體

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?