這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。 透過 DCA,您可查看並分析高速信號的類比特性,例如用於有線電信和資料中心鏈路的信號。
DCA-X 主機在出廠前便已預裝了 FlexDCA。您也可將它安裝於 PC,以便控制 DCA-M 或從遠端控制 DCA-X。
- 強大而靈活的功能:內建基本量測套件,您可根據需要隨時添加軟體套件。
- 一致的結果:您可在開發設計時模擬並分析信號,或是在實驗室中分析原型,並且在生產和支援階段,從遠端操控設備。
除了 N1010A FlexDCA 軟體提供的資料擷取和基本量測功能,是德科技還提供多種功能強大的軟體工具:
- N1010100A,FlexDCA 取樣示波器軟體的研發套件:此套件是研發工程師的得力助手,可協助他們深入分析設計,並洞察為何信號會偏離預期效能。 它包含 FlexRT Advanced,可對 UXR 系列示波器進行光學量測。
- N1010200A,FlexDCA 取樣示波器軟體的製造套件:此套件具有 FlexEye 等功能,可提高量測靈活性,讓您能節省光收發器製造應用的測試成本。 它包含 TDECQ 和 FlexRT Basic 等量測功能,可在 UXR 系列示波器上進行光學量測。
- N1010300A,FlexDCA 取樣示波器軟體的信號完整性套件:此軟體套件針對基本 TDR/TDT 量測提供強大的工具,方便您量測阻抗、傳輸特性和 S 參數計算,以及用於鎖相迴路量測的 FlexPLL。
- FlexOTO,FlexOTO 軟體專為在 800G/1.6T 和多通道應用中執行多通道光學測試而設計,可在不影響量測完整性的情況下,提高測試效率和 DCA-M 硬體的使用率。
請參閱《N1010x00A 分析套件對應表》中的《DCA 配置指南》,以便將舊版 FlexDCA 功能選項,對應到可用的軟體套件。
DCA 相符性測試應用軟體
針對不同技術標準進行嚴格測試
- 由精通多種技術的是德科技專家進行驗證
- 測試項目包括 OIF CEI 3.1、IEEE 802.3(Ethernet)、SFF-8431(SFP+)等
- 支援使用者定義的應用軟體
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助