Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
N1010A
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。 透過 DCA,您可查看並分析高速信號的類比特性,例如用於有線電信和資料中心鏈路的信號。
DCA-X 主機在出廠前便已預裝了 FlexDCA。您也可將它安裝於 PC,以便控制 DCA-M 或從遠端控制 DCA-X。
除了 N1010A FlexDCA 軟體提供的資料擷取和基本量測功能,是德科技還提供多種功能強大的軟體工具:
請參閱《N1010x00A 分析套件對應表》中的《DCA 配置指南》,以便將舊版 FlexDCA 功能選項,對應到可用的軟體套件。
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。
N1095BSCA
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 光發射器設計特性分析。
Keysight N1095BSCA 光發射器測試應用軟體,可與 N1092 DCA-M 系列示波器搭配使用,並依下列標準,快速準確地執行光發射器 PAM4 量測:
如需查看此應用軟體所支援之特定測試的最新完整清單,請下載 N1095BSCA.exe 並安裝在您的電腦中(點擊「試用與授權」分頁標籤),並以「展示模式」執行應用程式。在「展示模式」下執行軟體時,不需授權(或硬體)。
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
N1081PLCA
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA TX PLL 測試應用軟體可與各種 DCA 時脈回復模型搭配使用,也可與是德科技抖動源配對使用,以便根據 PCI Express 5.0 PLL 測試規格,快速準確地執行 PLL 量測。
N1081PLCA 是簡單易用的測試應用軟體,可協助您:
PLL 量測與除錯解決方案:
靈活且可擴充:
支援 OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR 標準的符合性量測與除錯應用軟體
支援 OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR 標準的符合性量測與除錯應用軟體
N109212CA
支援 OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR 標準的符合性量測與除錯應用軟體
Keysight N109212CA 發射器測試應用軟體可與 N1000A DCA-X 示波器搭配使用,讓您能依據下列標準,快速、準確地執行 PAM4 量測:
N109212CA 是簡單易用的發射器測試應用軟體,可協助您:
主要量測項目包括:
完整的量測和除錯解決方案
靈活且易於擴充
相容於
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 OIF-CEI-04.0 標準,執行 CEI-56G-VSR/MR/LR 電子發射器設計特性分析
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 OIF-CEI-04.0 標準,執行 CEI-56G-VSR/MR/LR 電子發射器設計特性分析
N109256CB
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 OIF-CEI-04.0 標準,執行 CEI-56G-VSR/MR/LR 電子發射器設計特性分析
Keysight N109256CB 發射器測試應用軟體可搭配 N1000A/86100D DCA-X 或 N109X DCA-M 系列示波器使用,並依據下列標準,快速準確地執行 NRZ 和 PAM4 量測:
N109256CB 是簡單易用的發射器測試應用軟體,可協助您:
主要量測項目包括:
如需查看此應用軟體所支援之特定測試的最新完整清單,請下載 N109256CB .exe 並安裝在您的電腦中(點擊「試用與授權」分頁標籤),並以「展示模式」執行應用程式。在「展示模式」下執行軟體時,不需授權(或硬體)。
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 電氣發射器設計特性分析
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 電氣發射器設計特性分析
N1091BSCB
以 86100D DCA-X 與 N109X DCA-M 示波器,根據 IEEE 802.3bs/cd 標準,執行 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 電氣發射器設計特性分析
Keysight N1091BSCB 發射器測試應用軟體可與 N1000A/86100D DCA-X 或 N109X DCA-M 系列示波器搭配使用,以便根據下列標準,快速準確地執行 NRZ 和 PAM4 量測:
如需查看此應用軟體所支援之特定測試的最新完整清單,請下載 N1091BSCB.exe 並安裝在您的電腦中(點擊「試用與授權」分頁標籤),並以「展示模式」執行應用程式。在「展示模式」下執行軟體時,不需授權(或硬體)。
N1082A IEEE 802.3 相容性測試和除錯應用軟體適用於 86100D DCA-X 示波器,可以將 CR4/CR10 測試時間,由數小時縮短至數分鐘。
N1082A IEEE 802.3 相容性測試和除錯應用軟體適用於 86100D DCA-X 示波器,可以將 CR4/CR10 測試時間,由數小時縮短至數分鐘。
N1091BMCA
N1082A IEEE 802.3 相容性測試和除錯應用軟體適用於 86100D DCA-X 示波器,可以將 CR4/CR10 測試時間,由數小時縮短至數分鐘。
可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用 N1091BMCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行 IEEE 802.3bm 標準所要求的所有發射參數量測:
是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:
可執行約 40 種測試
Characterize IEEE 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscopes
Characterize IEEE 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscopes
N1091CKCA
Characterize IEEE 100/200/400 Gb/s Electrical TX Designs using N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscopes
The Keysight N1091CKCA TX test application can be used with the N1000A DCA-X oscilloscopes to quickly and accurately perform PAM4 measurements according to:
For a comprehensive and up-to-date list of specific tests covered by the application, download and install the N1091CKCA .exe onto a PC (click the Trials and Licenses tab), and run the application in “Demo Mode”. No license (or hardware) is required to run the software application in “Demo Mode”.
適用於 86100D DCA-X 示波器的 N1084A IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,可將 25G KR4/CR4 測試時間由數小時縮短到幾分鐘。
適用於 86100D DCA-X 示波器的 N1084A IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,可將 25G KR4/CR4 測試時間由數小時縮短到幾分鐘。
N1091BJCA
適用於 86100D DCA-X 示波器的 N1084A IEEE 802.3 相符性和除錯應用軟體,可將 25G KR4/CR4 測試時間由數小時縮短到幾分鐘。
可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用 N1091BJCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行兩個 IEEE 802.3 標準所要求的所有發射參數量測:100GBASE-KR4 與 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)。
是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:
可執行約 40 種測試
可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用符合 IEEE 802.3ap/bj 的 N1091APCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行兩個 IEEE 802.3 標準所要求的所有發射參數量測:
是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:
超過 20 種測試
N1091BACA IEEE 802.3ba(40G-CR4 和 100G-CR10)電子發射器測試軟體,可將 XLAUI、CAUI 和 nPPI 的測試時間,從數小時縮短到幾分鐘。
N1091BACA IEEE 802.3ba(40G-CR4 和 100G-CR10)電子發射器測試軟體,可將 XLAUI、CAUI 和 nPPI 的測試時間,從數小時縮短到幾分鐘。
N1091BACA
N1091BACA IEEE 802.3ba(40G-CR4 和 100G-CR10)電子發射器測試軟體,可將 XLAUI、CAUI 和 nPPI 的測試時間,從數小時縮短到幾分鐘。
可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。 您可使用 N1091BACA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行兩個 IEEE 802.3ba 標準所要求的所有發射參數量測:
是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。 輕鬆選擇可滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以便測試 IEEE 802.3 設計:
可執行約 60 項測試
使用者定義應用軟體。
使用者定義應用軟體。
D9010UDAA
使用者定義應用軟體。
使用者定義應用軟體(UDA)是一套可完全客製的自動測試應用軟體,適用於 DCA、Infiniium 或 InfiniiVision 示波器。 UDA 提供完整的自動化功能,包括控制其他測試與量測裝置。 您可免費下載開發環境,以便建立自己的使用者定義應用軟體。 只需下載軟體並安裝於示波器或 PC,即可開發您需要的自動化測試套件。
使用者定義應用軟體具有一般的相符性測試軟體無法提供的絕佳靈活性,以及其他現有自動化應用軟體遠遠不及的易用性。 由 Infiniium 團隊開發的使用者定義應用軟體,可在是德科技示波器上執行。 此軟體的介面與操作方式,與 Infiniium 的世界級相符性應用軟體相似,例如 USB 3.0 與 SATA 6G,讓您能夠輕鬆操控此軟體的所有量測功能。 由示波器設計工程師開發的示波器專用型使用者定義應用軟體,以便提供業界首見可完全客製的自動化環境。
您只需取得一項授權,便可在 DCA、Infiniium 和 InfniiVision 示波器上,執行多套 UDA 和外掛程式。 您可靈活地建立各式各樣的軟體套件,以便執行簡單的頻率量測,以及最先進、最準確的抖動測試。
UDA 增加了新功能,讓您能使用現有的 Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列切換矩陣,或是客製的切換矩陣,來自訂並自動執行多通道介面測試。 UDA 可自動切換來自多通道介面的待測信號,即使您不在測試配置附近,也可執行這項任務。 它還支援測試計畫功能,讓您以不同的測試配置排列組合,逐一執行測試並追蹤結果。 如此一來,您可更有效率地執行多通道信號測試,進而節省測試時間。
Visual Basic 和 Windows 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的商標或註冊商標。