產品特性

Keysight N1081PLCA TX PLL 測試應用軟體可與各種 DCA 時脈回復模型搭配使用,也可與是德科技抖動源配對使用,以便根據 PCI Express 5.0 PLL 測試規格,快速準確地執行 PLL 量測。

N1081PLCA 是簡單易用的測試應用軟體,可協助您:

  • 節省研究標準細節所花的時間
  • 根據 PCI Express 5.0 PLL 規格,提供逐步的設定和 PLL 量測指引
  • 使用客戶的配置,對裝置進行除錯
  • 可產生 HTML 報告,獲得裝置效能摘要資訊

PLL 量測與除錯解決方案:

  • 根據資料速率(2.5、5.0、8.0、16.0 和 32.0 GT/s)進行 PLL 校驗
  • 提供 PLL 頻寬、峰值響應、增益頻率等詳細的量測資訊。

靈活且可擴充:

  • 在 N1000A DCA-X 示波器上運作,可與 N1060A 精密波形分析儀或 Keysight N107x 系列 CDR 型號(作為抖動接收器)搭配使用
  • 可與 Keysight M8000 系列誤碼率測試儀或 81160A 任意波形雜訊產生器(作為抖動源)搭配使用
  • 根據符合性極限值或客製的極限值,對全部或選定的參數進行測試

免費試用

取得 Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體 30 天試用授權。

您對 N1081PLCA 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助