주요 특징

키사이트 N1081PLCA TX PLL 테스트 어플리케이션은 다양한 DCA 클럭 복구 모델과 함께 사용할 수 있으며 키사이트 지터 소스와 페어링해서 PCI Express 5.0 PLL 테스트 사양에 따라 PLL 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.

N1081PLCA는 다음과 같은 이점을 갖는 간편한 테스트 어플리케이션입니다.

  • 표준을 세부적으로 이해하는 데 소요되는 시간 절약
  • PCI Express 5.0 PLL 사양을 기반으로 한 PLL 측정과 가이드형 셋업
  • 고객 구성을 사용하여 디바이스 디버깅 지원
  • 디바이스 성능을 요약하는 HTML 보고서 생성 가능

PLL 측정 및 디버그 솔루션:

  • 데이터 전송 속도(2.5, 5.0, 8.0, 16.0 & 32.0 GT/s)에 따른 PLL 교정
  • 측정 세부 사항에는 PLL 대역폭, 피크 응답, 이득 주파수가 포함됩니다. 

유연성과 확장성:

  • N1060A 정밀 파형 분석기 또는 키사이트 N107x 모델 CDR을 지터 수신기로 사용하여 N1000A DCA-X 오실로스코프 작동
  • 키사이트 M8000 시리즈 비트 오류율 테스터 또는 81160A 임의 노이즈 생성기를 지터 소스로 페어링
  • 적합성 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트

무료 체험판

N1000A DCA-X 제품군 오실로스코프용 키사이트 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션 소프트웨어의 30일 체험판 라이센스를 다운로드하십시오.

N1081PLCA에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?