HIGHLIGHTS

完整的相容性與除錯解決方案

  • 滿足 100GBASE-KR4 和 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)的需求
  • 可量測約 40 個參數
  • 具有便利的纜線偏移校正工具

靈活且易於擴充

  • 可於 N1000A/86100D DCA-X 示波器或於以 USB 與 N109x DCA-M 連接之 PC 上執行
  • 可控制待測裝置和其他設備
  • 根據相容性限制或客製限制,對全部或已選的參數進行測試,以進行開發

省時功能

  • 使用除錯模式來完成廣泛的額外開發測試
  • 偏移校正量測通道
  • 控制待測元件
  • 方便與其他設備介接

相容性

  • N1000A/86100D DCA-X 主機
  • N109X DCA-M 示波器
  • N107X 時脈回復

可將測試時間由數小時縮短到幾分鐘。您可使用 N1091BJCA 電子發射器測試軟體,對高速串列主機板、模組或 IC,執行兩個 IEEE 802.3 標準所要求的所有發射參數量測:100GBASE-KR4 與 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)。

是德科技提供各種電子與光學測試解決方案,以因應當今新興的通訊標準。選擇能滿足現在與未來測試需求的硬體組合,以測試 IEEE 802.3 設計:

  1. N1000A/86100D DCA-X 搭配 N1060A/86108B(整合式「單機」解決方案) - 推薦組合
  2. N1000A/86100D DCA-X 搭配 DCA 模組與外部時脈回復
  3. N109X 電子 DCA-M 搭配外部時脈回復

可執行約 40 種測試

  • 信令速率
  • 上升與下降時間
  • 差動與共模振幅
  • 信噪比
  • 輸出波形
  • 抖動:奇偶、BUJ 和 RJ
  • 差動和共模回返損耗

Free Trials

N1091BJCA IEEE 802.3 100G-KR4 / 100G-CR4 Test Application and 30-Day Trial License

  • Address all transmitter tests for 100GBASE-KR4 and 100GBASE-CR4
  • Measures all of the ~65 parameters
  • Includes switch control for 4 lanes
     

Extend the capabilities for your IEEE 802.3bj 電子發射器測試軟體(100G-KR4 與 100G-CR4)

Featured Resources for N1091BJCA IEEE 802.3bj 電子發射器測試軟體(100G-KR4 與 100G-CR4)

Want help or have questions?