探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 5 個 (共 5 個)

18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件影像
18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件
型號
N1021B

將沒有連接器的 PCB 和其他裝置連接到示波器主機中的 TDR/TDT 模組

電子校準模組 (ECal),67 GHz,1.85 mm,2 埠的影像
電子校準模組 (ECal),67 GHz,1.85 mm,2 埠
型號
N4694D

使用此適用於 1.85 mm 連接器的 2 埠模組,可實現更精確的量測。

採樣示波器轉接器的圖片
取樣示波器轉接器
型號
N5477A

透過將 Infiniium 86100 DCA 模組連接至 InfiniiMax III 探測系統,可使用探棒量測高達 30 GHz。

直流耦合限幅器的影像
直流耦合限制器
型號
N9355CK01

保護敏感的示波器通道免受電氣過載應力 (EOS) 和靜電放電 (ESD) 造成的損壞。

DCA 示波器系列配件圖片
適用於 DCA 示波器系列的配件
型號
N1027A

N1027A 是一系列適用於 86100 系列數位通訊分析儀 (DCA) 主機和模組的配件。

全部清除