Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
N5477A
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다. 이전 DCA-J는 프로빙에 13 GHz 제한이 있었으나 N5477A를 사용하여 이제 DCA-J는 30GHz 프로빙이 가능하며 성능과 유연성이 향상됩니다.
이전의 DCA-j 광대역 샘플링 오실로스코프는 프로빙 범위가 13GHz까지로 제한되었지만, 이제 N5477A 샘플링 오실로스코프 어댑터와 InfiniiMax III 프로브와 함께 사용하여 최고 30GHz까지 프로빙할 수 있습니다.
N5477A는 InfiniiMax III 프로브를 스펙트럼 분석기와 같은 일반 50Ω 테스트 장비에 연결하는 데에도 사용할 수 있는데, 단, 1143A 전원 공급기 및 5062-1247 NMD 수(male)-3.5mm 암(female) 어댑터를 사용해야 합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
PCB와 기타 디바이스를 커넥터 없이 오실로스코프 메인프레임의 TDR/TDT 모듈에 연결합니다.
N1021B는 인체공학적으로 설계된 휴대형 프로브로 TDR/TDT 모듈을 일반적인 동축 고주파수 커넥터가 없는 인쇄 회로 기판(PCB) 및 구성 요소와 연결시켜 줍니다. 내장된 휠이 차동 팁 간의 피치를 조정하여 일반 IC 핀(2.54 mm)과 가까운 위치에서 떨어져 있는 패드 또는 액세스 지점과 잘 연결되도록 만듭니다.
고속 차동 전기 채널 관련 작업을 수행하는 엔지니어는 테스트 대상 디바이스(DUT)가 설계의 신호 무결성(SI)에 악영향을 미치는 반사가 초래되는 부분이 어디인지 분석할 수 있습니다. 인쇄 회로 기판(PCB) 제조업체는 배치 전반에 걸쳐 프로세스의 일관성을 제어하고 단락, 개방 또는 결함의 위치를 찾을 수 있습니다.
N1021B 프로브는 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임, 54754A 차동 & 싱글 엔드 TDR-TDT 모듈, N1055A 35/50 GHz 2/4 포트 TDR/TDT 원격 샘플링 헤드와 함께 사용됩니다. N1021B 프로브가 DUT(테스트 대상 디바이스)에서 작은 전기 스텝을 런칭하고 관련 반응을 수신하면 해당 반응이 처리되어 시간 도메인에 표시되거나 S-파라미터(SDD11, SDD22, SDD21 또는 SDD22)로 표시됩니다. 시간 도메인 측정값은 반사된 전압이나 관찰된 임피던스를 시간 또는 거리와 비교하여 표시할 수 있습니다. S-매개변수 측정값에는 크기, 위상, 군지연이 포함됩니다.
| N1021B 키트 구성: | ||
|---|---|---|
| 수량 | Description | 대체품1: |
| 1 | 차동 TDR 프로브 | - |
| 1 | A pair of matching cables (1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMA 단락(m) | 0960-0055 |
| 2 | SMA 부하 50옴(m) | 1810-0118 |
| 2 | SMA 어댑터(수-수) | 1250-1666 |
| 1; | 포지셔너 대상 어댑터(2개의 2.5 mm 나사와 1개의 육각렌치 포함) | N1021-60008 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 | 9300-1367 |
| 1 | ESD 손목 스트랩 그라운드 코드 | 9300-0980 |
| 1 | ESD 경고 라벨 스티커 | - |
| 1 | 사용 설명서(인쇄본 또는 CD 버전) | - |
| 1 | 인서트 폼 포함 상자 | - |
1 대체 부품 구매: 키사이트의 테스트 및 측정 부품 카탈로그
키사이트 N1021B TDR 18 GHz 차동 TDR 프로브 키트는 인쇄 회로 기판과 커넥터가 없는 다른 디바이스를 DCA-X 광대역 오실로스코프 메인프레임의 키사이트 TDR 모듈과 연결시켜 줍니다.
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
N4694D
1.85-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
키사이트 N4694D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈을 사용하면 빠르고 쉽고 정확하게 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 교정할 수 있습니다. N4694D는 정밀 2포트 ECal 모듈로 최대 67 GHz까지 1.85 mm의 커넥터를 지원합니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. N4694D의 플라스틱 보관 케이스는 ECal 모듈 및 액세서리 고정용으로 포함되어 있습니다.
N4694D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메인 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는 데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
전기 과부하 스트레스 및 정전기 방전으로 인한 손상으로부터 민감한 오실로스코프 채널을 보호합니다.
전기 과부하 스트레스 및 정전기 방전으로 인한 손상으로부터 민감한 오실로스코프 채널을 보호합니다.
N9355CK01
전기 과부하 스트레스 및 정전기 방전으로 인한 손상으로부터 민감한 오실로스코프 채널을 보호합니다.
N9355CK01은 민감한 오실로스코프 채널을 EOS(electric overload stress) 및 ESD(electrostatic discharge)로 인한 손상으로부터 보호하기 위한 다이오드 리미터입니다. 예를 들어, ±2V를 초과하는 전압은 오실로스코프에서 사용되는 고성능 샘플러를 손상시킬 수 있습니다. 리미터는 이러한 전압이 계측기의 민감한 부분에 도달할 가능성을 크게 줄여 오실로스코프가 오랫동안 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
54754A와 같이 듀얼 전기 채널을 가지고 있는 계측기는 2개의 N9355CK01이 필요합니다. TDR 모듈 내의 스텝 발생기는 N9355CK01 리미터의 다이오드 임계값보다 훨씬 작은 ≤ 0.2 V를 사용합니다. 또한 N9355CK01은 신호가 -0.5V ~ +0.5V 범위를 초과하지 않는 한 86105X 및 유사 모듈의 전기 채널을 보호하는 데 사용될 수 있습니다.
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
N1027A
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
다음을 보려면 이 페이지 상단의 “기술 개요 보기” 버튼을 클릭하십시오.
N1027A는 키사이트의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 DCA-X 메인프레임, 모듈 및 독립형 DCA-M용 액세서리 모음입니다. 액세서리는 다음과 같이 분류할 수 있습니다: