Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4694D
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
キーサイトN4694Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4694Dは、67 GHzまでの1.85 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4694D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4694Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
コネクタのないPCBやその他のデバイスをオシロスコープのメインフレームのTDR/TDTモジュールに接続
コネクタのないPCBやその他のデバイスをオシロスコープのメインフレームのTDR/TDTモジュールに接続
N1021B
コネクタのないPCBやその他のデバイスをオシロスコープのメインフレームのTDR/TDTモジュールに接続
N1021Bは、使いやすいデザインのハンドヘルドプローブで、一般的な同軸高周波コネクタがないプリント基板(PCB)やコンポーネントにTDR/TDTモジュールを接続する際に使用します。 内蔵ホイールにより、閉じたピンから代表的なICピン間隔(2.54 mm)のパッドやアクセスポイントと容易に接触できるように、差動チップ間のピッチを調整できます。
開発エンジニアは、被試験デバイス(DUT)がデザインのシグナルインテグリティ(SI)に悪影響を及ぼす反射を引き起こしている場所を解析できます。 プリント回路基板(PCB)のメーカーは、バッチ間のプロセスの一貫性を制御したり、ショート、オープン、またはその他の欠陥の位置を特定したりします。
N1021Bプローブは、DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム、54754A差動/シングルエンドTDR/TDTモジュール、およびN1055A 35/50 GHz 2/4ポートTDR/TDTリモート・サンプリング・ヘッドと併せて使用されます。 N1021Bプローブは、被試験デバイスで小さな電気的ステップを開始するか、応答を受信し、そしてタイムドメンあるいはSパラメータ(SDD11、SDD22、SDD21、またはSDD22)として処理および表示されます。 タイムドメイン測定では、反射電圧を表示したり、インピーダンス対時間または距離をモニタできます。 Sパラメータの測定には、振幅、位相、群遅延が含まれます。
| N1021Bキットの構成要素: | ||
|---|---|---|
| 数 | 説明 | 交換1: |
| 1 | 差動TDRプローブ | - |
| 1 | 2本のマッチドケーブル(1 m) | N1021-60003 |
| 2 | SMAショート(オス) | 0960-0055 |
| 2 | SMA負荷50 Ω(オス) | 1810-0118 |
| 2 | SMAアダプタ(メス-メス) | 1250-1666 |
| 1 | ポジショナアダプタ(2個の2.5 mmネジと1個のアレンレンチが付属) | N1021-60008 |
| 1 | ESDリストストラップ | 9300-1367 |
| 1 | ESDリスト・ストラップ・グランド・コード | 9300-0980 |
| 1 | ESD警告ラベルステッカー | - |
| 1 | ユーザーズガイド(印刷版またはCD版) | - |
| 1 | 緩衝材入りボックス | - |
1 交換部品はこちらからご覧ください。部品カタログの検索
Keysight N1021B TDR 18 GHz差動TDRプローブキットは、DCA-X広帯域オシロスコープメインフレームのKeysight TDRモジュールに、コネクタなしでプリント回路基板やその他のデバイスを接続します。
Infiniium 86100 DCAモジュールをInfiniiMax IIIプロービング・システムに接続し、最大30 GHzのプロービングをします。
Infiniium 86100 DCAモジュールをInfiniiMax IIIプロービング・システムに接続し、最大30 GHzのプロービングをします。
N5477A
Infiniium 86100 DCAモジュールをInfiniiMax IIIプロービング・システムに接続し、最大30 GHzのプロービングをします。
N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。これまでは、DCA-Jは13 GHzのプロービングに制限されていましたが、N5477Aを用いることにより、30 GHzのプロービングが可能になり、性能と柔軟性が向上しています。
DCA-j広帯域サンプリング・オシロスコープは、最大13 GHzのプロービングに制限されていましたが、N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタとInfiniiMax IIIプローブによって最高30 GHzのプロービングを実現しています。
N5477Aは、InfiniiMax IIIプローブをスペクトラム・アナライザなどの一般的な50 Ωテスト機器に接続するためにも使用でき、この場合は1143A電源および5062-1247 NMD(オス)-3.5 mm(メス)アダプタと組み合わせて使用されます。
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
N9355CK01
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
N9355CK01は、EOS(電子過負荷ストレス)およびESD(静電放電)に起因する損傷から高感度のオシロスコープ・チャネルを保護するためのダイオード・リミッタです。たとえば、±2V過剰な電圧は、オシロスコープに使用されている高性能サンプラを破壊することがあります。リミッタは、このような電圧が測定器の高感度パーツに到達するのを大幅に低減し、オシロスコープが高い信頼性で長期間確実に機能するようにします。
54754Aなどの電気チャネルが2個ある測定器には、N9355CK01が2個必要です。TDRモジュール内のステップ・ジェネレータは、N9355CK01リミッタのダイオードのしきい値よりもはるかに小さな≦0.2 Vを使用しています。N9355CK01は、電気信号が-0.5V~+0.5Vの範囲を超えない場合に限って、86105Xの電気チャネルの保護にも使用できます。
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
N1027A
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
このページの上部にある「技術概要を表示」ボタンをクリックしてください:
N1027Aは、キーサイトのデジタル通信アナライザ(DCA)ファミリーのDCA-Xメインフレーム、モジュール、スタンドアロンのDCA-M用のアクセサリ集です。 アクセサリは次のように分類されます: