お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9355CK01 DC結合リミッタ
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
電子過負荷ストレスや静電放電に起因する損傷から高感度のオシロスコープチャネルを保護
ハイライト
- 公称インピーダンス:50 Ω
- 周波数レンジ:DC~26 GHz以上
- 電圧降下:± 0.6~0.7 V(@ ±10 mADC時)
- 上記の仕様は代表値であり、保証された仕様ではありません。
N9355CK01は、EOS(電子過負荷ストレス)およびESD(静電放電)に起因する損傷から高感度のオシロスコープ・チャネルを保護するためのダイオード・リミッタです。たとえば、±2V過剰な電圧は、オシロスコープに使用されている高性能サンプラを破壊することがあります。リミッタは、このような電圧が測定器の高感度パーツに到達するのを大幅に低減し、オシロスコープが高い信頼性で長期間確実に機能できるようにします。
54754Aなどの電気チャネルが2個ある測定器には、N9355CK01が2個必要です。TDRモジュール内のステップ・ジェネレータは、N9355CK01リミッタのダイオードのしきい値よりもはるかに小さな≦0.2 Vを使用しています。N9355CK01は、電気信号が-0.5V~+0.5Vの範囲を超えない場合に限って、86105Xの電気チャネルの保護にも使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。