Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、デバイス電流アナライザとDC電源アナライザの性能・機能の異なる2種類の電源アナライザを提供しています。
高精度動的電流・電圧測定
1台の測定器にソースおよび測定機能
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザにはCX3300Aシリーズが含まれます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、自動車、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワーク特性評価に最適です。大容量メモリにより、繰り返し電圧および電流波形の捕捉と、長期間にわたる高分解能解析が可能になります。
キーサイト NP2-class DCパワーアナライザにはN6705CおよびN6715Cが含まれます。これらは、最大4つの高レベルDC電源または電子負荷に加えて、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーを1つの機器に統合することで、数分で貴重な電力に関する洞察を提供する高度に統合された機器です。大型で使いやすいインターフェースを備えたフロントパネルから、ソーシングおよび測定機能を直接実行できます。当社のDCパワーアナライザは、バッテリーの性能と寿命の評価、LED照明効率のテスト、安定性とリップルのためのDC電源出力の特性評価、DC-DCコンバータ設計の最適化、さらには重要な航空宇宙および防衛システムにおけるDC電力システムの信頼性と性能の確保に最適です。
精密なピコアンペアレベルのダイナミック電流測定機能と強力な波形解析機能により、以下が可能になります。
半導体
スイッチング過渡時の損失を回避するために、静的および動的パラメータをテストします。
車載
EVバッテリーエミュレータとEV通信エミュレータを使用してEV急速充電器をテストします。
民生用エレクトロニクス
バッテリーエミュレーションソフトウェアを使用して、低消費電力デバイスのバッテリー寿命を検証します。
民生用エレクトロニクス
DCパワーアナライザを使用して、DC-DCコンバータテストを効率化します。
半導体
ダブルパルステストシステムとパルス絶縁プローブを使用して、WBG半導体パワーモジュールの特性評価を行います。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パワーアナライザは、直流(DC)および交流(AC)システムの電力品質を解析する多機能な測定器です。複数の計測機能を 1 台に統合することで、コストと設置スペースを最適化できます。パワーアナライザが置き換えることのできる主な測定器には、次のようなものがあります:
パワーメータとパワーアナライザはどちらも電力システムの特性評価に使用されます。しかし、パワーアナライザは複数の測定機能を 1 台に統合している点が異なります。一般的なテスト環境では、パワーメータだけで使用されることは少なく、マルチメータ、波形発生器、オシロスコープ、負荷装置、データロガーなどと組み合わせて使われることが多くあります。パワーアナライザは、これらすべての機能を 1 台にまとめることで、コンパクトで便利なエンドツーエンドのテスト環境を実現します。
電力品質アナライザは、AC/DC機能に基づいて、次のように分類されます。
パワーアナライザは、直流(DC)および交流(AC)システムの電力品質を解析する多機能な測定器です。複数の計測機能を 1 台に統合することで、コストと設置スペースを最適化できます。パワーアナライザが置き換えることのできる主な測定器には、次のようなものがあります:
さらに、電源アナライザ 一般的なオシロスコープ機能をオシロスコープとして電源アナライザ 、電力品質の問題の診断を支援します。また、以下の機能も実行できます:
ユースケースに応じて、エンジニアや研究者が注目すべき機能と仕様には、以下のようなものがあります。