DCパワーアナライザ
+ DCパワーアナライザ

DCパワー・アナライザによるDC-DCコンバータテストの合理化

DC/DCコンバータの試験で重要な指標には、効率、負荷およびライン・レギュレーション、電源除去比解析、過渡応答、リップル、起動時間などがあります。DC/DCコンバータでこれらの試験を実施するには、通常、デジタル・マルチメータ(DMM)、電源、電子負荷、オシロスコープなど、複数の試験装置が必要です。理想的には、DMM、電源、および電子負荷は、1台のDCパワー・アナライザ機器内に統合され同期されることで正確な測定が可能となります。

DC/DCコンバータのDCパラメータを特性評価するには、電源と電子負荷の間にデバイスを接続し、コンバータの電流を同期する必要があります。次に、入力と出力の電圧と電流を測定して入力電力と出力電力を求め、効率、負荷とラインのレギュレーション、電源除去比を決定します。オシロスコープを使用して、リップル、起動時間、過渡応答など、DC/DCコンバータのACパラメータを解析することもできます。

DC-DCコンバータ試験ソリューション

DC/DCコンバータのテストには、DMM、電源、電子負荷、オシロスコープが必要です。KeysightのDCパワー・アナライザは、DMM、電源、電子負荷を1つの機器内に統合し同期した4スロット・モジュラー電源です。統合された電源モジュールと電子負荷モジュールは、それぞれDC/DCコンバータ試験のソースとシンクとして機能します。モジュールは電流と電圧を測定するため、1台の測定器で効率、負荷とラインのレギュレーション、電源の阻止比などの計算を行うことができます。Keysightの汎用オシロスコープでは、DC/DCコンバータのACパラメータ(リップル、起動時間、過渡応答など)を測定できます。

さらに、Keysight BenchVueソフトウェアは、コードを記述することなくDC/DCコンバータの特性を完全に評価する簡単な自動テストを開発するためのフレームワークを提供し、時間を節約します。

DC-DCコンバータテストのデモを見る

当社のDC-DCコンバータテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?