絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)の破壊電圧の測定方法

自己放電アナライザ
+ パラメータアナライザ

高電圧IGBTブレークダウン特性の測定

絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)のブレークダウン特性評価では、制御されたコレクタ・エミッタ間電圧を印加しつつ、その結果生じるコレクタ漏れ電流を測定する必要があります。測定セットアップには、十分な高電圧ソース供給能力を備えながら、ブレークダウン前の微小な漏れ電流を分解できる性能が求められます。電圧コンプライアンスはデバイスの最大コレクタ定格電圧に応じて設定され、電圧スイープが意図した測定条件内に収まるようにします。

測定プロセスでは、被測定デバイスの電流をモニタしながらコレクタ電圧をスイープします。漏れ電流はブレークダウンに近づいて増加するまでは比較的低いレベルに維持されるため、測定された電流-電圧特性からブレークダウン領域を特定することができます。キロボルト動作領域に及ぶ測定には、電圧の同時印加とデバイス電流のモニタリングが可能な、適切な高電圧ソースおよび測定パスが必要です。

高電圧IGBTの絶縁破壊試験ソリューション

絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)のブレークダウンテストでは、漏れ電流をモニタし適切な電圧コンプライアンスを維持しながら、コレクタ・エミッタ間電圧をスイープする必要があります。キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレイサは、最大10 kVまでのブレークダウン測定を可能にする超高電圧ユニット(UHVU)を使用した高電圧キャラクタリゼーションをサポートしています。このアプリケーションノートでは、被測定デバイスが約8 kVでブレークダウンに達する10 kVブレークダウンテストの実例を示しています。キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレイサは、EasyEXPERT Group+を介したインタラクティブな測定および解析機能を提供し、エンジニアがテスト条件の設定、電流-電圧特性の表示、高電圧動作領域全体にわたるデバイス動作の評価を行えるようにします。

高電圧絶縁ゲートバイポーラトランジスタのブレークダウン電圧ソリューションのブロック図を見る

高電圧IGBT破壊試験ソリューションのブロック図をご覧ください

高電圧IGBTブレークダウンテストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高電圧IGBTブレークダウンテストのその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?