Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサーは、サブpAから10 kV & 1500 Aまでのパワー・デバイスを評価するためのワンボックスソリューションです。 10 µsパルスおよびµΩオン抵抗測定機能による精密測定機能。
Maximum output current
2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
10
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサは、ハイ・パワー・デバイスの特性評価をpA以下のレベルから10 kV/1500 Aまでの範囲で実行できる、唯一のワンボックスソリューションです。 このような機能は、IGBTやGaN、SiCのような材料など、新しいデバイスの評価に対応します。 B1505Aはさまざまなモジュールをサポートします:高電圧SMU(HVSMU)、大電流SMU(HCSMU)、超大電流(UHC)モジュール、超高電圧(UHV)モジュール、高電圧中電流(HVMC)モジュール。 またB1505AはハイパワーSMU(1 A/200 V)、ミディアムパワーSMU(100 mA/100 V)、中電流SMU(1 A/30 Vパルスド、100 mA/30 V DC)、マルチ周波数容量測定ユニット(1 kHz~5 MHz)もサポートしています。 この10スロットのモジュラー・メインフレームによりB1505Aを測定ニーズに適合できるように構成することができます。
堅牢なテスト・フィクスチャ・ソリューションは、さまざまなタイプのパワー・デバイス・パッケージをサポートするだけでなく、オペレーターの安全を確保(高電圧/大電流が発生するので)するためにも重要です。 従来のカーブトレーサには、その大きさが原因で一部のパワーデバイスを評価できないという制限があり、デバイスをテストするためにアダプタを応急的に取り付ける必要がある場合もありました。 しかし、B1505Aのテストフィクスチャは、サイズや形状に関係なく、MOSFET、ダイオード、IGBTなどのさまざまなデバイスをサポートします。 これは、大型のテスト・フィクスチャ・アダプタとカスタム・テスト・フィクスチャ・モジュールによって実現しました。 さらに、テストフィクスチャに内蔵されているインターロック機構によって、テストデバイスに高電圧/大電流を安全に印加することができます。
キーサイトでは、既存のB1500AメインフレームからB1505Aメインフレームへの移行用キットも提供しています。 これにより、現在B1500Aをお使いの方も、電圧/電流測定機能をより安価に拡張することができます。
また、高電圧バイアス(最大3000 V)でのCiss、Coss、Crssやゲート電荷の完全自動キャパシタンス測定が可能で、高周波スイッチングコンバータ分野の重要なパラメータも簡単に評価できます。 -50 ℃~+250 ℃の自動温度評価もサポートしています。
B1505Aソフトウェア環境は、Microsoft® Windows® 10のオペレーティングシステムをベースにしたもので、便利なカーブトトレーサ機能を使ってデバイス特性をチェックしたり、デバイスの不具合を検出することができます。 B1505Aでは、従来のカーブトトレーサと同様に、ロータリーノブを使用してさまざまな掃引機能を制御することができます。 ブレークダウン電圧のようなパラメータをリアルタイムで評価することもできます。 また、「オシロスコープビュー」機能を使用すれば、オペレータはデバイスに印加されている電圧や電流を最適にすることができます。 測定セットアップ情報および測定データは、B1505Aの内蔵ハードディスクドライブに自動的に記録されます。 この情報やデータは、USBメモリデバイスなどのポータブル記憶デバイスにコピーすることができます。 測定データもデバイス測定サマリーとともに、技術報告書に簡単にコピーできます。
堅牢なテスト・フィクスチャ・ソリューションは、さまざまなタイプのパワー・デバイス・パッケージをサポートするだけでなく、オペレータの安全を確保(高電圧/大電流が発生するので)するためにも重要です。 従来のカーブトトレーサには、その大きさが原因で一部のパワーデバイスを評価できないという制限があり、デバイスをテストするためにアダプタを応急的に取り付けることが必要な場合もありました。 しかし、B1505Aのテストフィクスチャは、サイズや形状に関係なく、MOSFET、ダイオード、IGBTなどのさまざまなデバイスをサポートします。 これは、大型のテスト・フィクスチャ・アダプタとカスタム・テスト・フィクスチャ・モジュールによって実現しました。 さらに、テストフィクスチャに内蔵されているインターロック機構によって、テストデバイスに高電圧/大電流を安全に印加することができます。
キーサイトでは、既存のB1500AメインフレームからB1505Aメインフレームへの移行用キットも提供しています。 これにより、現在B1500Aをお使いの方も、電圧/電流測定機能をより安価に拡張することができます。
| 測定リソース | 必要モジュール/エキスパンダー | 必要スロット数 | 最大構成 | 主な仕様 |
| ハイパワーSMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 最大200 V、1 Aフォース。 10 fAの電流分解能 |
| ミディアムパワーSMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 最大 100 V、100 mAフォース、10 fA 電流分解能 |
| 大電流用SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (パルスド)、1 A/40 V (DC) *1 |
| 高電圧用SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA、3000 V/4 mA、(パルスドおよびDC) |
| 中電流SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (パルスド)、100 mA/30 V (DC) |
| マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz~5 MHz。 0~±25 V(MFCMU内蔵DCバイアス使用時) 0~±3000 V(HVSMUと高圧バイアスティー使用時) |
| 高電圧中電流ユニット (HVMCU) | N1266A HVSMU エクスパンダ B1513B HVSMU および2個のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2.5 A (パルスド)、 ±2200 V/ 1.1 A (パルスド) |
| 超大電流ユニット (UHCU) | N1265A 超大電流エクスパンダ/フィクスチャ および2個のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V (パルス時)、22.5 kWピークパワー、 ±500 A / 60 V (パルス時)、7.5 kWピークパワー |
| 超高電圧ユニット (UHVU) | N1268A超高電圧エクスパンダ および2個のB1514A MCSMU もしくはB1512A HCSMU とB1514A MCSMUの組み合わせ | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (DC)、10 kV/ 20 mA (パルスド) |
*1. 2つのHCSMUとデュアルHCSMUコンビネーションアダプタを使用することにより、電流範囲を40 A/20 V(パルスド)および2 A/40 V(DC)まで拡大できます。
Microsoft® およびWindows® は、Microsoft Corporationの登録商標です。
電流-電圧アナライザの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。プレシジョン電流/電圧アナライザ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。