Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서는 pA 미만부터 10kV 및 1500A까지의 범위에서 전력 디바이스 평가가 가능한 싱글 박스 솔루션입니다. 10µs 펄스와 µΩ 온저항 측정을 활용한 정밀 측정 기능.
Maximum output current
2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
10
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서는 피코 암페어 미만 수준에서 10 kV 및 1500 A까지 고전력 디바이스의 특성을 분석할 수 있는 유일한 싱글 박스 솔루션입니다. 이러한 기능을 사용하면 IGBT와 같은 새로운 디바이스, GaN, SiC와 같은 재료를 평가할 수 있습니다. B1505A는 고전압 SMU(HVSMU), 고전류 SMU(HCSMU), 초고전류(UHC) 모듈, 초고전압(UHV) 모듈, 고전압 중전류(HVMC) 모듈 등 다양한 모듈을 지원합니다. B1505A는 또한 고전력 SMU(1 A/200 V), 중전력 SMU(100 mA/100 V), 중전류 SMU(1 A/30V 펄스, 100 mA/30V DC) 및 다중 주파수 커패시턴스 측정 단위(1 kHz – 5 MHz)를 지원합니다. 10슬롯 모듈러 메인프레임을 채택하여 측정 요구에 맞게 B1505A를 구성할 수 있습니다.
생성된 고전압과 고전류로 인해 작업자 안전을 보장하고 다양한 전력 디바이스 패키지 유형을 지원하기 위해서는 강력한 테스트 픽스처 솔루션이 중요합니다. 기존 커브 트레이서는 크기로 인해 일부 전력 디바이스를 평가하지 못하고 경우에 따라 디바이스 테스트를 위해 임시 어댑터를 사용해야 하는 제한이 있었습니다. 그러나 B1505A의 테스트 픽스처는 그 크기 또는 형태에 관계없이 전력 MOSFET, 다이오드, IGBT 등과 같은 다양한 디바이스를 수용할 수 있습니다. 이는 사용자 지정 가능한 테스트 픽스처 모듈을 지원하는 대형 테스트 픽스처 어댑터가 있기 때문입니다. 또한 테스트 픽스처의 내장형 인터록 장치에 따라 고전압과 고전류를 테스트 디바이스에 안전하게 적용할 수 있습니다.
키사이트는 기존 B1500A 사용자가 B1500A 메인프레임을 B1505A 메인프레임으로 변환할 수 있는 변환 키트를 제공합니다. 현재 B1500A 사용자는 이 키트를 사용하여 기존 장비의 전압 및 전류 측정 기능을 적은 비용으로 확장할 수 있습니다.
고전압 바이어스(최대 3000 V)의 Ciss, Coss, Crss와 같은 완전 자동 커패시턴스 측정도 수행할 수 있습니다. 고주파수 스위칭 변환기의 또 다른 중요 파라미터인 게이트 전하를 쉽게 평가할 수 있습니다. -50 ℃ ~ +250 ℃ 범위의 자동 열 특성화 또한 지원됩니다.
B1505A 소프트웨어 환경은 Microsoft® Windows® 10 운영 체제를 기반으로 하며 편리한 커브 트레이서로 디바이스 특성을 확인하고 디바이스 결함을 감지할 수 있습니다. B1505A는 기존 커브 트레이서와 마찬가지로 회전식 노브 제어 가변 스위프 기능을 지원합니다. 따라서 항복 전압과 같은 파라미터를 실시간으로 평가할 수 있습니다. 작업자가 디바이스에 적용되는 전압과 전류를 최적화하는 데 시각적인 도움을 주는 "오실로스코프 뷰"도 지원됩니다. 측정 설정 정보와 데이터는 B1505A의 내장 하드 디스크 드라이브에 자동으로 저장됩니다. USB 메모리 스틱과 다른 휴대용 스토리지 디바이스에 복사할 수도 있습니다. 측정 데이터를 디바이스 측정 요약과 함께 엔지니어링 보고서에 쉽게 복사할 수 있습니다.
생성된 고전압과 고전류로 인해 작업자 안전을 보장하고 다양한 전력 디바이스 패키지 유형을 지원하기 위해서는 강력한 테스트 픽스처 솔루션이 중요합니다. 기존 커브 트레이서는 크기로 인해 일부 전력 디바이스를 평가하지 못하고 경우에 따라 디바이스 테스트를 위해 임시 어댑터를 사용해야 하는 제한이 있었습니다. 그러나 B1505A의 테스트 픽스처는 그 크기 또는 형태에 관계없이 전력 MOSFET, 다이오드, IGBT 등과 같은 다양한 디바이스를 수용할 수 있습니다. 이는 사용자 지정 가능한 테스트 픽스처 모듈을 지원하는 대형 테스트 픽스처 어댑터가 있기 때문입니다. 또한 테스트 픽스처의 내장형 인터록 장치에 따라 고전압과 고전류를 테스트 디바이스에 안전하게 적용할 수 있습니다.
키사이트는 기존 B1500A 사용자가 B1500A 메인프레임을 B1505A 메인프레임으로 변환할 수 있는 변환 키트를 제공합니다. 현재 B1500A 사용자는 이 키트를 사용하여 기존 장비의 전압 및 전류 측정 기능을 적은 비용으로 확장할 수 있습니다.
| 측정 자료 | 필수 모듈/확장기 | 필수 슬롯 | 최대 구성 | 주 사양 |
| 고전력 SMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 최대 200 V, 1 A 전력. 10 fA 전류 분해능 |
| 중전력 SMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 최대 100 V, 100 mA 전력, 10 fA 전류 분해능 |
| 고전류 SMU(HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V(펄스); 1 A/40 V(DC) *1 |
| 고전압 SMU(HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA;(펄스 및 DC) |
| 중전류 SMU(MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V(펄스); 100 mA/30 V(DC) |
| 다중 주파수 커패시턴스 측정 단위(MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz ~ 5 MHz. 0 ~ ±25 V, MFCMU 내부 DC 바이어스 사용 0 ~ ±3000 V , HVSMU 및 고전압 바이어스 티 사용 |
| 고전압 중전류 단위(HVMCU) | N1266A HVSMU 전류 확장기, B1513B HVSMU 및 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 2개 | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2.5 A(펄스), ±2200 V/ 1.1 A(펄스) |
| 초고전류 단위(UHCU) | N1265A 초고전류 확장기/픽스처 및 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 2개 | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V(펄스), 22.5 kW 피크 전력, ±500 A / 60 V(펄스), 7.5 kW 피크 전력 |
| 초고전압 단위(UHVU) | N1268A 초고전압 확장기 및 B1514A MCSMU 2개 또는 B1512A HCSMU와 B1514A MCSMU의 조합 | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA(DC), 10 kV/ 20 mA(펄스) |
*1. 전류 범위는 듀얼 HCSMU 콤비네이션 어댑터와 HCSMU 2개를 사용하여 40 A/20 V(펄스) 및 2 A/40 V(DC)로 늘릴 수 있습니다.
Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.
전류-전압 분석기에 대한 자세한 정보는 정밀 전류-전압 분석기를 참조하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.