Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのパラメトリック・アナライザは、単一の統合プラットフォームで包括的な半導体デバイス特性評価を提供します。高精度な電流-電圧 (IV) および容量-電圧 (CV) テスト、パルス測定、信頼性試験を組み合わせたこれらのモジュラーシステムは、先進材料から高出力コンポーネントまで、幅広いデバイスに対応します。業界をリードする測定確度、柔軟な構成オプション、直感的なソフトウェア制御により、キーサイトのパラメトリック・アナライザは、デバイスの研究、開発、および認定を加速するのに役立ちます。今すぐ見積もりを依頼するか、人気の構成のいずれかを注文してください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
SMU、CVメータ、波形発生器、スイッチマトリクスなど、幅広いテストニーズに合わせて、最大10個の交換可能なモジュールでアナライザを構成できます。
サブフェムトアンペアのリーク電流からキロボルトの電力スイッチングまで、デバイスを正確に特性評価し、低電力研究から先進的なパワー半導体テストまであらゆる用途をサポートします。
システムを交換することなくテストカバレッジを拡張するために、より高出力のモジュール、パルス測定ユニット、またはスイッチング機能を追加することで、要件の増加に合わせて簡単にアップグレードできます。
事前構築済みのテストライブラリ、リアルタイムプロット、高度なデータ比較ツールを含むグラフィカルインターフェースにより、テストセットアップと解析を簡素化します。
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse ~ 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA ~ 10 fA
Number of channels
10
B1500A
Keysight B1500A 半導体デバイス・パラメータ・アナライザは、妥協のない測定信頼性で、IV、CV、および最先端の高速パルスIV測定に向けた多様な測定機能をサポートする完全なデバイス特性評価ソリューションです。
すぐに使えるアプリケーションライブラリ
| デバイスタイプ | アプリケーションテスト |
| CMOSトランジスタ | Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、容量、QSCV |
| バイポーラトランジスタ | Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、容量など |
| ディスクリートデバイス | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど |
| メモリ | Vth、容量、耐久試験 |
| パワーデバイス | パルスId-Vg、パルスId-Vd、ブレークダウン |
| ナノデバイス | 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 信頼性試験 | NBTI/PBTI、チャージポンピング、エレクトロマイグレーション、ホットキャリア注入、J-Ramp、TDDBなど |
EasyEXPERT group+の強力な機能
| 測定機能 | 階段状掃引、マルチチャネル掃引、パルス掃引、IVサンプリング、高速IVサンプリング、CV、C-t、C-fなど |
| スイッチングマトリクス制御 | B2200、B2201、E5250 (E5252カード) に対応しています。 |
| 解析およびデータ表示機能 | リスト表示、X-Yグラフ (マーカー、カーソル、ライン付き)、自動解析機能、ユーザー関数など |
| データ管理 | ユーザーワークスペース管理、自動記録機能による測定データと設定の保存/呼び出し |
B1505A
B1505Aパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、サブpAから10 kVおよび1500 Aまでのパワーデバイス評価に対応するシングルボックスソリューションです。10 µsパルスおよびµΩオン抵抗測定による高精度な測定機能を提供します。
キーサイト B1505A パワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、サブピコアンペアレベルから最大10 kVおよび1500 Aまでの高電力デバイスを特性評価できる唯一のシングルボックスソリューションです。これらの機能により、IGBTなどの新しいデバイスやGaN、SiCなどの材料の評価が可能になります。B1505Aは、高電圧SMU (HVSMU)、大電流SMU (HCSMU)、超大電流 (UHC) モジュール、超高電圧 (UHV) モジュール、および高電圧中電流 (HVMC) モジュールなど、さまざまなモジュールをサポートしています。B1505Aは、さらに高電力SMU (1 A/200 V)、中電力SMU (100 mA/100 V)、中電流SMU (1 A/30Vパルス、100 mA/30V DC)、および多周波数容量測定ユニット (1 kHz~5 MHz) をサポートしています。10スロットのモジュラーメインフレームにより、測定ニーズに合わせてB1505Aを構成できます。
高電圧バイアス (最大3000 V) でのCiss、Coss、Crssなどの全自動容量測定も実行でき、高周波スイッチングコンバータ時代にとって重要なもう1つのパラメータであるゲート電荷も簡単に評価できます。-50 ℃から+250 ℃までの自動熱特性評価もサポートされています。
B1505Aソフトウェア環境はMicrosoft® Windows® 10オペレーティングシステムをベースにしており、ユーザはカーブトレーサの使いやすさでデバイスの特性評価や障害検出を行うことができます。従来のカーブトレーサと同様に、B1505Aはロータリノブによる可変スイープ機能をサポートしています。これにより、降伏電圧などのパラメータをリアルタイムで評価できます。また、オペレータがデバイスに印加される電圧と電流を最適化するのを視覚的に支援する「オシロスコープ・ビュー」もサポートされています。測定セットアップ情報とデータは、B1505Aの内蔵ハードディスクドライブに自動的に保存されます。また、USBメモリやその他のポータブルストレージデバイスにコピーすることもできます。測定データは、デバイス測定サマリーを使用してエンジニアリングレポートに簡単にコピーできます。
堅牢なテストフィクスチャソリューションは、オペレータの安全性(発生する高電圧と大電流による)を確保し、多様なパワーデバイスのパッケージタイプに対応するために重要です。従来のカーブトレーサの制限として、一部のパワーデバイスはそのサイズのために評価できず、デバイスをテストするために急ごしらえのアダプタが必要になることがありました。しかし、B1505Aのテストフィクスチャは、サイズや形状に関係なく、パワーMOSFET、ダイオード、IGBTなどの多様なデバイスを受け入れることができます。これは、カスタマイズ可能なテストフィクスチャモジュールを備えた大型のテストフィクスチャアダプタによって実現されています。さらに、テストフィクスチャの内蔵インターロック機構により、高電圧と大電流をテストデバイスに安全に印加できます。
キーサイトは、既存のB1500AユーザがB1500AメインフレームをB1505Aメインフレームにアップグレードできるようにする変換キットを提供しています。これにより、現在のB1500Aユーザは、低コストで既存の測定器の電圧および電流測定機能を拡張できます。
| 測定リソース | 必要なモジュール/エキスパンダ | 必要なスロット | 最大構成 | 主な仕様 |
| 高電力SMU (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 最大200 V、1 A印加。10 fAの電流分解能 |
| 中電力SMU (MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 最大100 V、100 mA印加、10 fA電流分解能 |
| 大電流SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (パルス); 1 A/40 V (DC) *1 |
| 高電圧SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (パルス & DC) |
| 中電流SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (パルス); 100 mA/30 V (DC) |
| 多周波容量測定ユニット (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz ~ 5 MHz。MFCMU内蔵DCバイアスを使用し、0 ~ ±25 V HVSMUおよび高電圧バイアス・ティーを使用し、0 ~ ±3000 V |
| 高電圧中電流ユニット (HVMCU) | N1266A HVSMU電流エキスパンダ、 B1513B HVSMU および2台のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2.5 A (パルス), ±2200 V / 1.1 A (パルス) |
| 超高電流ユニット (UHCU) | N1265A超大電流エキスパンダ/フィクスチャ および2台のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A / 60 V(パルス)、22.5 kWピークパワー、 ±500 A / 60 V(パルス)、7.5 kWピークパワー |
| 超高電圧ユニット (UHVU) | N1268A超高電圧エキスパンダ および2台のB1514A MCSMU またはB1512A HCSMUと B1514A MCSMUの組み合わせ | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (DC), 10 kV/ 20 mA (パルス) |
*1. デュアルHCSMU組み合わせアダプタと2台のHCSMUを使用することで、電流レンジを40 A/20 V (パルス) および 2 A/40 V (DC) まで拡張できます。
MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corp.の米国登録商標です。
電流-電圧アナライザの詳細については、高精度電流-電圧アナライザをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パラメトリック・アナライザは、電流-電圧(IV)、容量-電圧(CV)、パルス、スイッチングなど、複数の半導体測定機能を単一のシャーシに統合した、モジュラー式のテスト・システムです。スタンドアロンのSMUや個別の計測器セットアップとは異なり、パラメトリック・アナライザは、内蔵のタイミング、自動化、解析ソフトウェアにより、緊密に同期されたマルチドメイン測定を提供します。これらは半導体デバイスの特性評価に最適化されており、フェムトアンペアからキロボルト、アンペアまでの高分解能なソース/測定機能を、柔軟なテスト・アーキテクチャ内で提供します。その主な利点は、システムレベルでの一貫性、容易な構成、およびスケーラビリティにあり、外部同期や手動統合なしに、より迅速なテスト開発、計測器間の一貫したタイミング、および基本から複雑なデバイス構造の両方のシームレスな測定を可能にします。
パラメータ・アナライザは、さまざまなテクノロジーにおける半導体デバイスの研究開発、モデリング、信頼性テストで広く使用されています。これらは、ディスクリートデバイス(例:ダイオード、MOSFET、BJT)、先進トランジスタ(例:FinFET、HEMT)、パワーコンポーネント(例:IGBT、SiC/GaN FET)、および有機半導体、2D層、抵抗メモリセルなどの新規材料の特性評価に最適です。超広範な測定範囲により、パラメータ・アナライザは、ゲート誘電体の超低リーク電流の測定から、パルスまたは連続バイアス下での高電圧デバイスのブレークダウン特性評価まで、あらゆる用途に適しています。また、回路レベルのテスト、モデリングパラメータ抽出(例:Id-Vg、Id-Vd、gm、Ron)、および静電放電(ESD)耐性研究にも効果的です。学術機関、半導体ファウンドリ、デバイスメーカーは、設計から生産までのライフサイクル全体にわたる包括的な検証を確実にするために、これらに依存しています。
パラメトリック・アナライザは、ユーザーが特定のアプリケーションに基づいて構成できる最大10個の測定モジュールをサポートします。これらのモジュールには、高精度SMU、高電圧または大電流SMU、容量測定ユニット(CMU)、高速パルス・モジュール(WGFMU)、スイッチング・マトリクスなどが含まれます。このモジュール性により、ユーザーはマルチ端子デバイス向けにシステムを調整したり、1回の掃引でIVテストとCVテストを組み合わせたり、電圧ストレス、温度変動、または時間依存性ブレークダウン・テストを含む自動シーケンスを実行したりできます。モジュールは、システム全体をオーバーホールすることなく追加、アップグレード、または交換できるため、将来性があり、新しいデバイスタイプや方法論に適応できます。この設計はまた、同期トリガリング、リアルタイム制御、および内部ルーティングをサポートし、配線複雑性を低減し、寄生誤差を最小限に抑えます。
パラメータアナライザは、単一のテスト環境に緊密に統合された、さまざまな高度な電気特性評価技術を提供します。これらには以下が含まれます。
パラメータアナライザの選択は、アプリケーションで要求されるターゲット電圧、電流、および測定確度に大きく依存します。アナログIC、先進CMOS、センサーなどの低電力デバイスには、高精度低電流SMU(0.1 fA分解能まで)とCMUを搭載した標準的なパラメータアナライザが理想的です。これらのシステムは、リーク電流およびサブスレッショルド挙動解析に必要な感度と安定性を提供します。対照的に、SiCおよびGaNパワーMOSFETやIGBTのような高電力デバイスには、最大3000 Vおよび1500 Aの供給をサポートするアナライザが必要です。これらのアナライザには、コンプライアンス保護機能を備えた特殊なパワーSMU、過渡応答のための高速測定、およびオペレータとDUTの両方を保護する安全機能が含まれています。エンジニアは以下の点も考慮すべきです。