Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 參數分析儀在單一整合式平台中提供全面的半導體元件特性分析。這些模組化系統結合了精密的電流-電壓 (IV) 和電容-電壓 (CV) 量測、脈衝量測和可靠性測試,可支援從先進材料到高功率元件的各種裝置。憑藉業界領先的量測準確度、彈性的配置選項和直觀的軟體控制,Keysight 參數分析儀有助於加速元件的研究、開發和驗證。立即索取報價或訂購我們的熱門配置之一。需要協助選擇?請查看下方資源。
配置您的分析儀,最多可搭配 10 個可互換模組,以符合各種測試需求,包括 SMU、CV 量測儀、波形產生器和切換矩陣。
準確地對從次飛安級漏電流到千伏級功率切換的裝置進行特性分析,支援從低功率研究到先進功率半導體測試的所有應用。
隨著需求增長,可透過增加更高功率模組、脈衝量測單元或切換功能,輕鬆升級以擴展測試覆蓋範圍,而無需更換整個系統。
透過包含預建測試程式庫、即時繪圖和進階資料比較工具的圖形化介面,簡化測試設定與分析。
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse 至 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA 至 10 fA
Number of channels
10
現成可用的應用程式庫
| 元件類型 | 應用測試 |
| CMOS 電晶體 | Id-Vg、Id-Vd、Vth、崩潰測試、電容和 QSCV |
| 雙極電晶體 | Ic-Vc、二極體、Gummel 圖、崩潰測試、電容等 |
| 離散元件 | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二極體等 |
| 記憶體 | Vth、電容、耐用性測試 |
| 電源裝置 | 脈衝 Id-Vg、脈衝 Id-Vd、崩潰測試 |
| 奈米元件 | 電阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 可靠度測試 | NBTI/PBTI、電荷泵、電遷移、熱載流子注入、J-Ramp、TDDB 等 |
EasyEXPERT group+ 的強大功能
| 量測功能 | 階梯波掃描、多通道掃描、脈衝掃描、IV 取樣、高速 IV 取樣、CV、C-t、C-f 等 |
| 切換矩陣控制 | 支援 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡) |
| 分析和資料顯示功能 | 條列顯示、X-Y 曲線圖(具有標記、遊標和標線)、自動分析功能、使用者功能等等 |
| 資料管理 | 使用者工作區管理、儲存/叫出量測資料,以及設定自動記錄功能 |
欲知詳情,請瀏覽是德科技精密型電流電壓分析儀頁面。
Keysight B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是市面上唯一具有 sub-picoamp 到 10 kV 和 1,500 A 寬廣量測範圍,可全面分析高功率元件特性的單機式解決方案。 工程師可利用這些功能來評估新型元件(例如 IGBT)和材料(例如 GaN 和 SiC)。 B1505A 支援各種模組:高壓 SMU(HVSMU)、大電流 SMU(HCSMU)、超大電流(UHC)模組、超高壓(UHV)模組,以及高電壓中電流(HVMC)模組。 B1505A 還支援高功率 SMU(1 A/200 V)、中功率 SMU(100 mA/100 V)、中電流 SMU(1 A/30V 脈衝,100 mA/30V 直流),以及多頻電容量測單位(1 kHz – 5 MHz)。 它的 10 插槽模組化主機讓您依量測需求,對 B1505A 進行適當的配置。
此外,它可在高達 3,000 V 的高電壓偏壓下,執行全自動電容量測(例如 Ciss、Coss 和 Crss),並可輕鬆評估閘極電荷(高頻切換轉換器的另一個重要參數)。 可在 -50 ℃ 至 +250 ℃ 的寬溫範圍內進行自動熱特性分析。
B1505A 軟體環境基於 Microsoft® Windows® 10 作業系統,方便使用者利用曲線追蹤器來查驗元件特性並偵測故障問題。 和傳統的曲線追蹤儀一樣,B1505A 支援旋鈕控制變量掃描功能, 以便即時評估崩潰電壓等參數。 它還具備「示波器檢視」功能,可協助操作人員將施加於元件的電壓和電流最佳化。 量測設定資訊和資料會自動儲存在 B1505A 內建硬碟中, 或是轉存到 USB 隨身碟和其他可攜式儲存裝置。 彙整後,工程師可輕鬆地將量測資料複製到工程報告中。
強大的測試夾具解決方案可確保操作人員的安全(避免遭受高電壓和電流衝擊),並支援各種不同的功率元件封裝類型。 傳統的曲線追蹤儀有個限制,就是某些功率元件因尺寸關係而無法加以量測,有時甚至需要臨時加裝轉接器才能測試這些元件。 相較之下,B1505A 的測試夾具可用於各種不同尺寸與形狀的元件,例如功率 MOSFET、二極體、絕緣閘雙極電晶體(IGBT)等。 這是透過具有可客製測試夾具模組的大型測試夾具轉接器實現的。 此外,測試夾具內建的互鎖機制,可確保使用者能夠安全地將高電壓與電流輸入待測元件。
是德科技提供轉換套件,方便使用者將其現有的 B1500A 主機轉換為 B1505A 主機。 如此一來,B1500A 的使用者能以更低的成本,擴充其現有儀器的電壓和電流量測功能。
| 量測資源 | 必備的模組/擴充器 | 需要的插槽數 | 最高配置 | 主要規格 |
| 高功率 SMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 最高可輸出 200 V 電壓、1A 電流 |
| 中功率 SMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 最高可輸出 100 V 電壓、100 mA 電流、10 fA 電流解析度 |
| 大電流 SMU(HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V(脈衝);1 A/40 V(直流)*1 |
| 高電壓 SMU(HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1,500 V/8 mA;3,000 V/4 mA(脈衝和直流) |
| 中電流 SMU(MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V(脈衝);100 mA/30 V(直流) |
| 多頻電容量測設備(MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz 至 5 MHz |
| 高電壓中電流模組(HVMCU) | N1266A HVSMU 電流擴充器、 B1513B HVSMU 和兩個 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1,500 V/2.5 A(脈衝)、±2,200 V/ 1.1 A(脈衝) |
| 超大電流設備(UHCU) | N1265A 超大電流擴充器/夾具, 以及兩個 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1,500 A/60 V(脈衝),22.5 kW 峰值功率, ±500 A/60 V(脈衝),7.5 kW 峰值功率 |
| 超高壓裝置(UHVU) | N1268A 超高壓擴充器 和兩個 B1514A MCSMU ,或是一個 B1512A HCSMU 和一個 B1514A MCSMU 的組合 | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA(直流);10 kV/20 mA(脈衝) |
*1. 藉由使用兩個 HCSMU 和雙 HCSMU 組合轉接器,電流範圍可擴大到 40 A/20 V(脈衝)和 2 A/40 V(直流)。
Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。
For detailed information on current-voltage analyzers, please visit Precision Current-Voltage Analyzers.
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
參數分析儀是一種整合式模組化測試系統,它將多種半導體量測功能,包括電流-電壓 (IV)、電容-電壓 (CV)、脈衝和開關量測,整合到單一機箱中。與獨立的 SMU 或零散的儀器設定不同,參數分析儀提供內建時序、自動化和分析軟體的緊密同步多領域量測。它們針對半導體元件特性分析進行了優化,在靈活的測試架構內提供從飛安培到千伏和安培的高解析度源/量測功能。其主要優勢在於系統級一致性、易於配置和可擴展性,可實現更快的測試開發、儀器間一致的時序,以及無需外部同步或手動整合即可無縫量測基本和複雜的元件結構。
參數分析儀廣泛應用於各種技術的半導體裝置研發、建模和可靠性測試。它們非常適合用於特性分析離散裝置(例如:二極體、MOSFET、BJT)、先進電晶體(例如:FinFET、HEMT)、功率元件(例如:IGBT、SiC/GaN FET),以及有機半導體、2D 層或電阻式記憶體單元等新型材料。由於其超寬的量測範圍,參數分析儀適用於從量測閘極介電層中的超低洩漏電流,到評估脈衝或連續偏壓下高壓裝置的崩潰特性等各種應用。它們也適用於電路級測試、建模參數提取(例如:Id-Vg、Id-Vd、gm、Ron)和靜電放電 (ESD) 穩固性研究。學術實驗室、半導體晶圓廠和裝置製造商都依賴它們來確保從設計到生產整個生命週期的全面驗證。
參數分析儀支援多達十個量測模組,使用者可根據其特定應用進行配置。這些模組可包括精密 SMU、高壓或高電流 SMU、電容式量測單元 (CMU)、快速脈衝模組 (WGFMU)、切換矩陣等。這種模組化設計讓使用者能夠為多端子裝置客製化系統,在一次掃描中結合 IV 和 CV 測試,或執行涉及電壓應力、溫度變化或時間相關崩潰測試的自動化序列。模組可以新增、升級或更換,而無需更換整個系統,使其具有未來性,並能適應新的裝置類型或方法。此設計還支援同步觸發、即時控制和內部佈線,可減少佈線複雜性並最大程度地減少寄生誤差。
參數分析儀提供多種先進的電氣特性分析技術,緊密整合在單一測試環境中。其中包括:
參數分析儀的選擇,很大程度上取決於應用所需的目標電壓、電流和量測準確度。對於類比 IC、先進 CMOS 或感測器等低功率裝置,配備精密低電流 SMU(解析度低至 0.1 fA)和 CMU 的標準參數分析儀是理想之選。這些系統提供洩漏電流和次臨界行為分析所需的靈敏度和穩定性。相較之下,SiC 和 GaN 功率 MOSFET 或 IGBT 等高功率裝置,則需要支援高達 3000 V 和 1500 A 電源供應的分析儀。這些分析儀包含具備順從保護的專用功率 SMU、用於暫態響應的高速量測,以及保護操作員和待測裝置的安全功能。工程師還應考量: