Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Parameter-Analysatoren bieten eine umfassende Charakterisierung von Halbleiterbauelementen in einer einzigen, integrierten Plattform. Durch die Kombination von präzisen Strom-Spannungs- (IV) und Kapazitäts-Spannungs- (CV)-Tests, Pulsmessungen und Zuverlässigkeitstests unterstützen diese modularen Systeme eine Vielzahl von Bauelementen, von Advanced Materials bis hin zu Hochleistungskomponenten. Mit branchenführender Messgenauigkeit, flexiblen Konfigurationsoptionen und intuitiver Softwaresteuerung beschleunigen Keysight Parameter-Analysatoren die Bauelementeforschung, -entwicklung und -qualifizierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine unserer beliebten Konfigurationen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Konfigurieren Sie Ihren Analysator mit bis zu 10 austauschbaren Modulen, um ein breites Spektrum an Testanforderungen zu erfüllen, darunter SMUs, CV-Meter, Wellenformgeneratoren und Schaltmatrizen.
Die präzise Charakterisierung von Bauelementen, von Sub-Femtoampere-Leckströmen bis hin zu Kilovolt-Schaltleistungen, unterstützt alles von der Niedrigleistungsforschung bis hin zu fortschrittlichen Leistungshalbleitertests.
Das System lässt sich bei steigenden Anforderungen einfach aufrüsten, indem leistungsstärkere Module, Impulsmessgeräte oder Schaltfunktionen hinzugefügt werden, um die Testabdeckung ohne Systemaustausch zu erweitern.
Vereinfachen Sie die Testeinrichtung und -analyse mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die vorgefertigte Testbibliotheken, Echtzeit-Grafikfunktionen und fortschrittliche Datenvergleichswerkzeuge umfasst.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse bis 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA bis 10 fA
Number of channels
5 bis 10
B1500A
Der Keysight B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer ist eine Komplettlösung für die Charakterisierung von Halbleiterbauelementen, die vielseitige Messfunktionen für IV-, CV- und hochmoderne schnelle gepulste IV-Messungen mit kompromissloser Messzuverlässigkeit unterstützt.
Sofort einsatzbereite Anwendungsbibliotheken
| Gerätetyp | Anwendungstests |
| CMOS-Transistor | Id-Vg, Id-Vd, Vth, Durchbruch, Kapazität und QSCV |
| Bipolartransistor | Ic-Vc, Diode, Gummel-Diagramm, Durchbruch, Kapazität und mehr |
| Einzelbauteil | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, Diode und mehr |
| Speicher | Vth, Kapazität, Dauertest |
| Stromversorgungsgerät | Gepulste Id-Vg-Kennlinie, gepulste Id-Vd-Kennlinie, Durchbruch |
| Nano-Gerät | Widerstand, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| Zuverlässigkeitstest | NBTI/PBTI, Ladungspumpen, Elektromigration, Heißladungsträgerinjektion, J-Ramp, TDDB und mehr |
Leistungsstarke Funktionen der EasyEXPERT-Gruppe+
| Messfähigkeiten | Treppenförmige Abtastung, Mehrkanalabtastung, Impulsabtastung, IV-Abtastung, Hochgeschwindigkeits-IV-Abtastung, CV, Ct, Cf usw. |
| Schaltmatrixsteuerung | Die Modelle B2200, B2201 und E5250 (E5252-Karte) werden unterstützt. |
| Analyse- und Datendarstellungsfunktionen | Listenansicht, XY-Diagramm (mit Markierung, Cursor und Linie), automatische Analysefunktion, Benutzerfunktionen und mehr |
| Datenverwaltung | Benutzer-Arbeitsbereichsverwaltung, Speichern/Abrufen von Messdaten und Einstellungen mit automatischer Aufzeichnungsfunktion |
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Präzisionsstrom-Spannungs-Analysators von Keysight.
B1505A
Der Leistungsbauelementanalysator/Kurvenschreiber B1505A ist eine Komplettlösung für die Bewertung von Leistungsbauelementen im Bereich von Sub-pA bis 10 kV und 1500 A. Präzise Messmöglichkeiten mit 10 µs Impuls- und µΩon-Widerstandsmessungen.
Der Keysight B1505A Power Device Analyzer / Curve Tracer ist die einzige auf dem Markt erhältliche Single-Box-Lösung, die in der Lage ist, Hochleistungsbauelemente vom Sub-Pikoampere-Bereich bis zu 10 kV und 1500 A zu charakterisieren. Diese Funktionen ermöglichen die Evaluierung neuartiger Bauelemente wie IGBTs und Materialien wie GaN und SiC. Der B1505A unterstützt eine Vielzahl von Modulen: Hochspannungs-SMU (HVSMU), Hochstrom-SMU (HCSMU), Ultrahochstrom-Modul (UHC), Ultrahochspannungs-Modul (UHV) und Hochspannungs-Mittelstrom-Modul (HVMC). Der B1505A unterstützt zudem eine Hochleistungs-SMU (1 A / 200 V), eine Mittelleistungs-SMU (100 mA / 100 V), eine Mittelstrom-SMU (1 A / 30 V gepulst, 100 mA / 30 V DC) und eine Mehrfrequenz-Kapazitätsmesseinheit (1 kHz – 5 MHz). Sein modularer Mainframe mit zehn Steckplätzen ermöglicht es Ihnen, den B1505A genau auf Ihre Messanforderungen abzustimmen.
Es ermöglicht zudem vollautomatische Kapazitätsmessungen wie Ciss, Coss und Crss bei hohen Vorspannungen (bis zu 3000 V). Auch die Gate-Ladung, ein weiterer wichtiger Parameter für Hochfrequenz-Schaltwandler, lässt sich problemlos bestimmen. Die automatische thermische Charakterisierung im Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C wird ebenfalls unterstützt.
Die B1505A Softwareumgebung basiert auf dem Microsoft® Windows® 10 Betriebssystem und ermöglicht es Anwendern, Geräteeigenschaften zu überprüfen und Gerätefehler mit dem Komfort eines Kurvenschreibers zu erkennen. Genügend wie ein herkömmlicher Kurvenschreiber unterstützt die B1505A variable Sweep-Funktionen mit Drehreglersteuerung. Dies ermöglicht eine Echtzeit-Auswertung von Parametern wie der Durchbruchspannung. Ebenfalls unterstützt wird die „Oszilloskop-Ansicht“, die den Bediener visuell bei der Optimierung der an das Gerät angelegten Spannung und des Stroms unterstützt. Die Mess-Setup-Informationen und -Daten werden automatisch auf der integrierten Festplatte des B1505A gespeichert. Sie können auch auf USB-Speichersticks und andere tragbare Speichergeräte kopiert werden. Messdaten lassen sich mit der Gerätemessungszusammenfassung einfach in Ingenieurberichte kopieren.
Eine robuste Testumgebungslösung ist wichtig, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten (aufgrund der erzeugten hohen Spannungen und Ströme) sowie um die Vielzahl von Leistungshalbleiter-Gehäusetypen zu unterstützen. Eine Einschränkung vorheriger herkömmlicher Kurvenschreiber bestand darin, dass einige Leistungshalbleiter aufgrund ihrer Größe nicht ausgewertet werden konnten und es manchmal notwendig war, einen Adapter provisorisch anzupassen, um das Gerät zu testen. Die Testumgebung des B1505A kann jedoch eine Vielzahl von Geräten wie Leistungs-MOSFETs, Dioden, IGBTs usw. unabhängig von ihrer Größe oder Form aufnehmen. Dies wird durch einen großen Testumgebungsadapter mit an Anpassungen anpassbaren Testumgebungsmodulen erreicht. Darüber hinaus sorgt der integrierte Verriegelungsmechanismus der Testumgebung dafür, dass hohe Spannungen und Ströme sicher an die Testgeräte angelegt werden können.
Keysight bietet ein Umrüstset an, mit dem bestehende B1500A-Anwender ihr B1500A-Mainframe in ein B1505A-Mainframe umwandeln können. Dies ermöglicht es aktuellen B1500A-Anwendern, die Spannungs- und Strommessfunktionen ihres bestehenden Instruments zu geringeren Kosten zu erweitern.
| Messressourcen | Erforderliches Modul/Expander | Erforderliche Slots | Maximale Konfiguration | Hauptspezifikation |
| Hochleistungs-SMU (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | Bis zu 200 V, 1 A Kraft. Stromauflösung: 10 fA |
| Mittelstarke SMU (MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | Bis zu 100 V, 100 mA Kraft, 10 fA Stromauflösung |
| Hochstrom-SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (gepulst); 1 A/40 V (DC) *1 |
| Hochspannungs-SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (gepulst & Gleichstrom) |
| Mittelstrom-SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (gepulst); 100 mA/30 V (Gleichstrom) |
| Multifrequenz-Kapazitätsmesseinheit (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz bis 5 MHz. 0 bis ±25 V, unter Verwendung der internen Gleichstromvorspannung des MFCMU. 0 bis ±3000 V, unter Verwendung von HVSMU und Hochspannungs-Bias-Tee |
| Hochspannungs-Mittelstromeinheit (HVMCU) | N1266A HVSMU Stromerweiterer, B1513B HVSMU und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2,5 A (gepulst), ±2200 V / 1,1 A (gepulst) |
| Ultrahochstromgerät (UHCU) | N1265A Ultrahochstrom-Expander/Leuchte und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V (gepulst), 22,5 kW Spitzenleistung, ±500 A / 60 V (gepulst), 7,5 kW Spitzenleistung |
| Ultrahochspannungseinheit (UHVU) | N1268A Ultrahochspannungsexpander und zwei B1514A MCSMU oder eine Kombination aus einem B1512A HCSMU und ein B1514A MCSMU | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (Gleichstrom), 10 kV/20 mA (gepulst) |
*1. Die Strombereiche können mit zwei HCSMUs und dem Dual-HCSMU-Kombinationsadapter auf 40 A/20 V (gepulst) und 2 A/40 V (DC) erweitert werden.
Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.
Weitere Informationen zum Strom-Spannungs-Analysator finden Sie unter Präzisions-Strom-Spannungs-Analysator .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Parameteranalysator ist ein integriertes, modulares Testsystem, das verschiedene Messfunktionen für Halbleiter – darunter Strom-Spannungs-Kennlinien (IV), Kapazitäts-Spannungs-Kennlinien (CV), Impuls- und Schaltmessungen – in einem einzigen Gehäuse vereint. Im Gegensatz zu eigenständigen SMUs oder fragmentierten Gerätekonfigurationen bieten Parameteranalysatoren präzise synchronisierte, domänenübergreifende Messungen mit integrierter Timing-, Automatisierungs- und Analysesoftware. Sie sind für die Charakterisierung von Halbleiterbauelementen optimiert und bieten hochauflösende Mess-/Quellenfunktionen von Femtoampere bis Kilovolt und Ampere – alles innerhalb einer flexiblen Testarchitektur. Ihr Hauptvorteil liegt in der Systemkohärenz, der einfachen Konfiguration und der Skalierbarkeit. Dies ermöglicht eine schnellere Testentwicklung, konsistentes Timing über alle Geräte hinweg und die nahtlose Messung sowohl einfacher als auch komplexer Bauelementstrukturen ohne externe Synchronisierung oder manuelle Integration.
Parameteranalysatoren finden breite Anwendung in Forschung und Entwicklung, Modellierung und Zuverlässigkeitsprüfung von Halbleiterbauelementen verschiedenster Technologien. Sie eignen sich ideal zur Charakterisierung diskreter Bauelemente (z. B. Dioden, MOSFETs, BJTs), fortschrittlicher Transistoren (z. B. FinFETs, HEMTs), Leistungskomponenten (z. B. IGBTs, SiC/GaN-FETs) und neuartiger Materialien wie organischer Halbleiter, 2D-Schichten oder resistiver Speicherzellen. Dank ihres extrem breiten Messbereichs decken Parameteranalysatoren ein breites Spektrum ab – von der Messung extrem niedriger Leckströme in Gate-Dielektrika bis hin zur Bewertung der Durchbruchcharakteristik von Hochspannungsbauelementen unter gepulster oder kontinuierlicher Vorspannung. Sie sind zudem effektiv für Schaltungstests, die Extraktion von Modellparametern (z. B. Id-Vg, Id-Vd, gm, Ron) und Untersuchungen zur Robustheit gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD). Akademische Labore, Halbleiterhersteller und Gerätehersteller setzen auf sie, um eine umfassende Validierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten.
Parameteranalysatoren unterstützen bis zu zehn Messmodule, die Benutzer basierend auf ihrer spezifischen Anwendung konfigurieren können. Diese Module können Präzisions-SMUs, Hochspannungs- oder Hochstrom-SMUs, Kapazitätsmesseinheiten (CMUs), Fast-Pulsing-Module (WGFMUs), Schaltmatrizen und mehr umfassen. Diese Modularität versetzt Benutzer in die Lage, das System für Mehranschluss-Bauelemente anzupassen, IV- und CV-Tests innerhalb eines einzigen Sweeps zu kombinieren oder automatisierte Abläufe durchzuführen, die Spannungstests, Temperaturänderungen oder zeitabhängige Durchbruchstests beinhalten. Module können hinzugefügt, aufgerüstet oder ausgetauscht werden, ohne das gesamte System grundlegend umzubauen, was es zukunftssicher und anpassbar an neue Bauelementetypen oder Methoden macht. Dieses Design unterstützt auch synchronisierte Triggerung, Echtzeitsteuerung und internes Routing, was die Komplexität der Verkabelung reduziert und parasitäre Fehler minimiert.
Parameteranalysatoren bieten eine Vielzahl fortschrittlicher elektrischer Charakterisierungstechniken, die eng in einer einzigen Testumgebung integriert sind. Dazu gehören:
Die Wahl des Parameteranalysators hängt maßgeblich von der für die Anwendung erforderlichen Zielspannung, dem Zielstrom und der Messgenauigkeit ab. Für leistungsschwache Bauelemente wie analoge ICs, moderne CMOS-Technologie oder Sensoren ist ein Standard-Parameteranalysator mit präzisen Niedrigstrom-SMUs (bis zu 0,1 fA Auflösung) und CMUs ideal. Diese Systeme bieten die für die Analyse von Leckströmen und Subthreshold-Verhalten notwendige Empfindlichkeit und Stabilität. Im Gegensatz dazu benötigen Hochleistungsbauelemente wie SiC- und GaN-Leistungs-MOSFETs oder IGBTs Analysatoren, die Spannungen bis zu 3000 V und Ströme bis zu 1500 A unterstützen. Diese Analysatoren verfügen über spezielle Leistungs-SMUs mit Konformitätsschutz, Hochgeschwindigkeitsmessung für das Einschwingverhalten und Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Bediener und Prüfling. Ingenieure sollten außerdem Folgendes berücksichtigen: