型號:
B1500A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight B1500A 半導體元件分析儀是完整的元件特性分析解決方案,支援多元的 IV、CV 和進階快速脈衝 IV 量測,而且量測可靠度絲毫不打折。
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse
最小電流量測解析度
0.1 fA
Number of channels
10
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 2,896,579
型號:
B1500A
交期:
數量
選購項目
1
半導體元件分析儀主機 | KeysightCare Assured 首年支援 | 電源線 - 美國和加拿大 - 120V | Keysight 一年保固。
1
3 公尺纜線長度 (適用於主機隨附纜線和套件選項)
1
標準套件 1 - 標準包裝 (中功率單元 4 個,纜線)
1
50Hz 線路頻率
現成可用的應用程式庫
| 元件類型 | 應用測試 |
| CMOS 電晶體 | Id-Vg、Id-Vd、Vth、崩潰測試、電容和 QSCV |
| 雙極電晶體 | Ic-Vc、二極體、Gummel 圖、崩潰測試、電容等 |
| 離散元件 | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二極體等 |
| 記憶體 | Vth、電容、耐用性測試 |
| 電源裝置 | 脈衝 Id-Vg、脈衝 Id-Vd、崩潰測試 |
| 奈米元件 | 電阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 可靠度測試 | NBTI/PBTI、電荷泵、電遷移、熱載流子注入、J-Ramp、TDDB 等 |
EasyEXPERT group+ 的強大功能
| 量測功能 | 階梯波掃描、多通道掃描、脈衝掃描、IV 取樣、高速 IV 取樣、CV、C-t、C-f 等 |
| 切換矩陣控制 | 支援 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡) |
| 分析和資料顯示功能 | 條列顯示、X-Y 曲線圖(具有標記、遊標和標線)、自動分析功能、使用者功能等等 |
| 資料管理 | 使用者工作區管理、儲存/叫出量測資料,以及設定自動記錄功能 |
欲知詳情,請瀏覽是德科技精密型電流電壓分析儀頁面。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。