Modelo:
B1500A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Analisador de Parâmetros de Dispositivos Semicondutores B1500A da Keysight é uma solução completa de caracterização de dispositivos que suporta recursos versáteis de medição para IV, CV e medição de IV pulsada rápida de ponta, com confiabilidade de medição sem comprometimento.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse
Resolução Mínima de Medição de Corrente
0.1 fA
Number of channels
10
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 574.863
Modelo:
B1500A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Analisador de dispositivos semicondutores Mainframe | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Cabo de alimentação - Estados Unidos e Canadá - 120 V | Garantia Keysight - 1 ano.
1
Cabo com 3 m de comprimento (para cabos integrados ao mainframe e para opções de pacotes)
1
Pacote padrão 1 - Pacote padrão (unidade Mid PWR 4 unidades, cabos)
1
Frequência de linha de 50 Hz
Bibliotecas de aplicativos prontas para uso
| Tipo de dispositivo | Testes de aplicação |
| transistor CMOS | Id-Vg, Id-Vd, Vth, avaria, capacitância e QSCV |
| Transistor bipolar | Ic-Vc, diodo, gráfico de Gummel, ruptura, capacitância e muito mais |
| Dispositivo discreto | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, diodo e muito mais |
| Memória | Vº, capacitância, teste de resistência |
| Dispositivo de alimentação | Id-Vg pulsado, Id-Vd pulsado, ruptura |
| Dispositivo nano | Resistência, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| Teste de confiabilidade | NBTI/PBTI, bombeamento de carga, eletromigração, injeção de portadores quentes, J-Ramp, TDDB e muito mais |
Recursos poderosos do EasyEXPERT group+
| Capacidades de medição | Varredura em escada, varredura multicanal, varredura por pulso, amostragem IV, amostragem IV de alta velocidade, CV, C-t, C-f, etc. |
| Controle da matriz de comutação | B2200, B2201 e E5250 (placa E5252) são suportados. |
| Recursos de análise e exibição de dados | Exibição em lista, gráfico X-Y (com marcador, cursor e linha), função de análise automática, função do usuário e muito mais. |
| Gestão de dados | Gerenciamento do espaço de trabalho do usuário, salvar/recuperar dados de medição e configurações com recurso de registro automático |
Para saber mais, visite o analisador de corrente-tensão de precisão da Keysight .
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.