Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
是德科技 B1500A 半導體元件分析儀
使用 Keysight B1500A 半導體元件分析儀,搭配 B1500A WGFMU 模組進行超快速 1 微秒 NBTI 特性分析。
PD1500A 進階動態功率元件分析儀 / 雙脈衝測試儀
寬能隙功率半導體元件具有更高的頻率,並可在更高的電壓和溫度下運作。這些特性提高了電動車供電和充電基礎設施設計人員的設計效率,但也為工程師在特性分析和建模這些元件時帶來了挑戰。Keysight PD1500A 雙脈衝測試儀可以克服這些量測挑戰。
B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀 1500 A/10 kV, ??, 次皮安 (sub-pA), 10 微秒脈衝 (10 ?s Pulse)
這份快速資料表介紹將於 2012 年 5 月 1 日發布的新版強化型 B1505A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀和 B1505AP 的主要功能和規格。
N9340A 手持式頻譜分析儀
N9340B 3 GHz 射頻頻譜分析儀的規格和說明摘要。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
瞭解並改善網路分析儀的動態範圍
瞭解詳情增加向量網路分析儀的動態範圍,以改善裝置的特性分析,而不影響速度或其他參數的特性分析。
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
防止頻譜分析儀損壞的秘訣
防止頻譜分析儀損壞的秘訣。
訊號分析儀基礎訓練營
了解頻譜分析儀如何使用頻域量測來識別通道干擾和 RF 雜訊。
12 查看
Keysight 16800 系列可攜式邏輯分析儀
16800 系列邏輯分析儀提供更多量測功能,助您克服最嚴峻的數位除錯挑戰,而無需增加成本。8 款固定配置型號提供 34、68、102、136 或 204 個邏輯分析通道。其中 3 款型號還包含內建的 48 通道邏輯分析儀。標配大型 15 吋顯示器。觸控螢幕為選配。
N9343C 13.6 GHz Handheld Spectrum Analyzer
產品說明書解釋 Keysight N9343C 手持式頻譜分析儀如何讓您的現場測試工作更輕鬆。
優化頻譜分析儀量測速度
這份應用說明定義了頻譜分析儀量測速度的要素,並說明如何選擇解析頻寬和資料輸出格式以進行快速量測。附加關鍵字:E4401B E4402B E4403B E4404B E4405BE4407B E4408B E4411B ESA-1 ESA-E
N6705A 直流電源分析儀 – 快速參考指南
這份快速資料表說明如何使用 N6705A 直流電源分析儀量測裝置的功耗。
防止 DCA、OSA、TDR 分析儀損壞的秘訣
防止 DCA、OSA、TDER 分析儀損壞的秘訣。Keysight 熱門型號為 54754A 和 86100C。
N9342C、N9343C、N9344C 手持式頻譜分析儀 (HSA)
本型錄強調 N9342C/43C/44C 手持式頻譜分析儀 (HSA) 的主要功能和優點,並解釋這些 HSA 如何在關鍵應用中簡化現場測試。
最佳化 RF 和微波頻譜分析儀的動態範圍 -
頻譜分析儀的動態範圍可以有多種解釋。本應用說明探討了每種解釋,並指出最大無雜訊和失真動態範圍對於大多數頻譜分析儀量測而言是最有用的解釋。其中包含最佳化各種常見量測動態範圍的技術。附加型號:E4404B E4405B E4407B ESA-L 系列 E441e4401b e4402b e4403b e4404b e4405b e4407b e441
Streamline 系列 P9370A 與 P9371A USB 向量網路分析儀
Keysight Streamline 系列:小巧封裝,性能卓越。這款緊湊型 USB 向量網路分析儀 (VNA) 是一款經濟實惠的全功能 2 埠 VNA,可大幅縮小測試體積。
N9344C Handheld Spectrum Analyzer (HSA) 1 MHz to 20 GHz
N9344C 手持式頻譜分析儀資料表
N9343C Handheld Spectrum Analyzer (HSA) 1 MHz to 13.6 GHz
N9343C 手持式頻譜分析儀資料表
尋找感興趣的產品?