何をお探しですか?
プレシジョン電流/電圧アナライザ

プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズの高度な特性評価ソフトウェアと統合型のSMUにより、正確で効率的な電流/電圧測定を実現できるので、幅広いアプリケーションに対応した特性の詳細な解析が可能です。
Bundle with Select Modules and Save
Take advantage of our 15% bundle discount for advanced non-volatile memory tests when you purchase the semiconductor device analyzer and its modules.
Save Now on Semiconductor Analyzer Mainframe
Save 30% on the semiconductor device analyzer mainframe to accelerate the research and study of advanced devices.
Highlights
プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズの高度な特性評価ソフトウェアと統合型のSMUにより、正確で効率的な電流/電圧測定を実現できるので、幅広いアプリケーションに対応した特性の詳細な解析が可能です。プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズには、以下の3種類のアナライザファミリがあります。
アドバンスド・デバイス・アナライザ
アドバンスド・デバイス・アナライザは、IV、CV、パルス/ダイナミックIVなど、基本的なアプリケーションから最先端のアプリケーションまでの総合的な特性評価をサポートする、柔軟性の高いオールインワン・アナライザです。最大10スロットまでモジュール構成を簡単に拡張できます。EasyEXPERT group+は、メインフレームに搭載された15インチ・タッチスクリーンを備えたPCおよび外部PC上で動作します。
プレシジョンIVアナライザ
プレシジョンIVアナライザは、高度なIV特性評価に対応する、0.1 fAの低電流測定機能とSMUのスケーラビリティーを備えた高性能アナライザです。EasyEXPERT group+はPC上で動作します。
エコノミックIVアナライザ
エコミックIVアナライザは、さまざまなIV特性評価に対応するエントリレベルのアナライザで、優れた分解能(最小10 fA)を実現しています。複数のSMUユニットを組み合わせることができます(最大8チャネル)。EasyEXPERT group+はPC上で動作します。このアナライザは2016年に発売予定です。
Find the Model that's Right for You
Extend the capabilities for your プレシジョン電流/電圧アナライザ
Featured resources for the プレシジョン電流/電圧アナライザ
ご要望、ご質問はございませんか。