不揮発性メモリデバイスの特性評価方法

現在使用中のデバイス分析ツール
+ 電流デバイスアナライザ

NVMデバイスの挙動の理解

フラッシュ、ReRAM、PRAMなどの不揮発性メモリ(NVM)技術は、現代のエレクトロニクスにとって不可欠であり、スイッチング挙動、消費電力、信頼性の精密な特性評価が必要です。これらのデバイスは、多くの場合1マイクロ秒よりも短い高速なセット/リセットパルスを使用して動作するため、デバイス性能を理解するには過渡電流の正確な測定が不可欠です。

エンジニアは、インピーダンスの変化とデバイスのメカニズムを解析するために、これらのパルスイベント中に超高速かつ低レベルの電流応答を捕捉する必要があります。従来の測定方法では、帯域幅、感度、ダイナミックレンジの制限により、これらの過渡挙動を正確に観察することが困難です。

NVM過渡電流解析ソリューション

不揮発性メモリ(NVM)のスイッチング挙動を解析するには、超高速過渡電流イベントを正確に捕捉するために、高いサンプリングレートと広い帯域幅を備えた測定ツールが必要です。キーサイトCX3300デバイス電流波形アナライザは、最大1 GSa/sのサンプリングレートと200 MHzの帯域幅で、サブマイクロ秒の電流波形を正確に捕捉できます。その高度な波形可視化機能により、エンジニアは重要なデバイス動作中の高速スイッチング遷移とインピーダンス変動を観察できます。詳細な過渡解析は、デバイスモデリングの改善、性能最適化、および高度なメモリ技術における動的電流挙動へのより深い洞察をサポートします。

NVM過渡電流解析ソリューションのブロック図を見る

不揮発性メモリデバイスの特性評価方法

当社のNVM過渡電流解析ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?