Wie man nichtflüchtige Speicherbausteine ​​charakterisiert

Stromgeräteanalysator
+ Aktueller Geräteanalysator

Verhalten von NVM-Geräten verstehen

Nichtflüchtige Speichertechnologien (NVM) wie Flash-Speicher, ReRAM und PRAM sind für moderne Elektronik unerlässlich und erfordern eine präzise Charakterisierung des Schaltverhaltens, des Stromverbrauchs und der Zuverlässigkeit. Diese Bauelemente arbeiten mit schnellen Setz-/Rücksetzimpulsen, die oft kürzer als eine Mikrosekunde sind. Daher ist die genaue Messung des transienten Stroms für das Verständnis der Bauelementleistung von entscheidender Bedeutung.

Ingenieure müssen sowohl ultraschnelle als auch niedrigfrequente Stromreaktionen während dieser Impulsereignisse erfassen, um Impedanzänderungen und Gerätemechanismen zu analysieren. Herkömmliche Messmethoden stoßen aufgrund von Bandbreiten-, Empfindlichkeits- und Dynamikbereichsbeschränkungen an ihre Grenzen, was die genaue Beobachtung dieser transienten Verhaltensweisen erschwert.

Lösung zur Analyse transienter Ströme in NVM

Die Analyse des Schaltverhaltens nichtflüchtiger Speicher (NVM) erfordert Messgeräte mit hohen Abtastraten und großer Bandbreite, um ultraschnelle Stromtransienten präzise zu erfassen. Der Keysight CX3300 Device Current Waveform Analyzer ermöglicht die genaue Erfassung von Stromverläufen im Sub-Mikrosekundenbereich mit einer Abtastrate von bis zu 1 GSa/s und einer Bandbreite von 200 MHz. Dank seiner fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen können Ingenieure schnelle Schaltvorgänge und Impedanzänderungen während kritischer Geräteoperationen beobachten. Die detaillierte Transientenanalyse unterstützt eine verbesserte Gerätemodellierung, Leistungsoptimierung und ein tieferes Verständnis des dynamischen Stromverhaltens in modernen Speichertechnologien.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Analyse transienter Ströme in NVM

Wie man nichtflüchtige Speicherbausteine ​​charakterisiert

Entdecken Sie Produkte für unsere NVM-Lösung zur Analyse transienter Ströme.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?