Wie man den Übergangsstrom im Energiesparmodus eines Mikrocontrollers analysiert

Gerätestromanalysator
+ Gerätestromanalysator

Verständnis des Stromverbrauchs von Mikrocontrollern im Schlaf- und Aktivmodus

Batteriebetriebene Geräte nutzen Mikrocontroller (MCUs), die in verschiedenen Energiesparmodi arbeiten, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Diese Modi reichen vom Tiefschlafmodus, in dem der Stromverbrauch unter Mikroampere sinkt, bis zum aktiven Betrieb mit einem Stromverbrauch im Milliamperebereich. Die Erfassung und Analyse dieser Übergänge ist entscheidend für die Optimierung der Energieeffizienz und die Gewährleistung eines einwandfreien Systemverhaltens.

Bei der Verwendung herkömmlicher Werkzeuge stehen Ingenieure jedoch vor Herausforderungen wie begrenztem Dynamikbereich, Messrauschen und unzureichender Bandbreite. Advanced Die Analyse des Stromverlaufs ermöglicht es Ingenieuren, sowohl extrem niedrige Ruhestromwerte als auch schnelle, transiente Stromspitzen beim Aufwachen zu visualisieren. Durch das Verständnis dieser Verhaltensweisen können sie Ineffizienzen erkennen, die Systemleistung optimieren und den Gesamtstromverbrauch senken.

Dynamische Stromanalyse der Mikrocontroller-Einheit mit CX3300

Die Analyse des Stromverbrauchs von Mikrocontrollern (MCUs) erfordert Messgeräte mit großem Dynamikbereich und hoher Bandbreite, um sowohl stationäres als auch transientes Stromverhalten zu erfassen. Der Keysight CX3324A Device Current Waveform Analyzer ermöglicht präzise Messungen in verschiedenen Betriebsmodi – von geringen Ruhestromstärken bis hin zu schnellen transienten Stromspitzen – und das alles in einer einzigen Messung. Seine fortschrittlichen Analysefunktionen, darunter Wellenformzoom, schnelle Fourier-Transformation (FFT) und automatische Leistungsprofilierung, liefern detaillierte Einblicke in das Stromverhalten und Rauschquellen. Gleichzeitige Strom- und Spannungsmessungen unterstützen präzise Leistungsberechnungen. Diese Funktionen helfen Ingenieuren, die Systemeffizienz zu optimieren und die Leistungsfähigkeit des Designs zu validieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Leistungsanalyse der Mikrocontroller-Einheit

Wie man den Übergangsstrom im Energiesparmodus eines Mikrocontrollers analysiert

Entdecken Sie Produkte für unsere MCU-Leistungsanalyselösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?