Wie man die IV-Eigenschaften von LEDs bewertet

Präzision Quelle / Maßeinheit
+ Präzision Quelle / Maßeinheit

Bewertung der IV-LED-Eigenschaften mit Hilfe einer Quelle/Messeinheit

Die Bewertung der Strom-Spannungs-Charakteristik (IV) von Leuchtdioden (LEDs) erfordert die Fähigkeit, sowohl Spannung als auch Strom auszugeben und zu messen. Sie können diese Messungen mit einer Source/Measure Unit (SMU) durchführen. Eine einkanalige SMU ist ausreichend, um die grundlegenden IV-Parameter einer LED zu testen. Verwenden Sie für optische Tests zwei Kanäle, wobei ein Kanal den Fotodiodenstrom misst und der andere die LED ansteuert.

Schützen Sie Ihr Gerät, indem Sie die Ausgangsspannung oder den Ausgangsstrom begrenzen, und verwenden Sie gepulste Messungen, um zu verhindern, dass die Eigenerwärmung des Geräts die Messergebnisse verfälscht. Erwägen Sie auch die Implementierung eines 4-Leiter-Messschemas, um den durch den Restwiderstand der Messleitungen verursachten Spannungsfehler zu vermeiden. Ein Leitungspaar misst den Strom und das andere die Spannung, um Kabelwiderstandseffekte zu eliminieren und nur den Spannungsabfall über dem zu prüfenden Gerät zu messen. Bei Vierleitermessungen bleibt die Spannung zwischen den Messpunkten auf der angegebenen Spannung und charakterisiert das Gerät unter bestimmten Messbedingungen.

Lösung zur Charakterisierung von LED IV

Die Charakterisierung der IV-Eigenschaften hochenergieeffizienter LEDs erfordert umfangreiche Strom- und Spannungsmessfunktionen. Die Keysight LED-IV-Charakterisierungslösung umfasst die SMU der PZ2100-Serie mit 20 SMU-Kanälen in einem 1-HE-Rack mit integriertem Impulsgeber/Digitalisierer und die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement. Mit dieser Lösung können Sie LED-IV-Charakterisierungen unter verschiedenen Betriebsbedingungen bei extrem niedrigen Strom- und Spannungspegeln durchführen, um das Design Ihrer LED zu validieren, Fehler oder Probleme zu identifizieren und ihre Leistung zu optimieren.

Siehe Demo zur Charakterisierung von LED IV

Entdecken Sie Produkte für unsere LED IV-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?