Cómo evaluar las características IV de los LED

Fuente de precisión / Unidad de medida
+ Precisión Fuente / Unidad de medida

Evaluación de las características del LED IV utilizando una fuente/unidad de medida

La evaluación de las características de corriente-voltaje (IV) de los diodos emisores de luz (LED) requiere la capacidad de generar y medir tanto voltaje como corriente. Estas mediciones se pueden realizar utilizando una unidad de fuente/medición (Unidad de Alimentación y Medida). Una Unidad de Alimentación y Medida de un solo canal es suficiente para probar los parámetros básicos de IV de un LED. Para las pruebas ópticas, utilice dos canales: uno mide la corriente del fotodiodo y el otro controla el LED.

Proteja su dispositivo limitando la salida de voltaje o corriente y utilizando mediciones pulsadas para evitar que el autocalentamiento distorsione los resultados de las mediciones. Además, considere implementar un esquema de medición de 4 hilos para compensar el error de voltaje causado por la resistencia residual de los cables de prueba. Use un par de cables para forzar la corriente y el otro para monitorear el voltaje para eliminar los efectos de la resistencia del cable midiendo únicamente la caída de voltaje en el dispositivo bajo prueba. Las mediciones de cuatro hilos mantienen el voltaje entre los puntos de detección en el voltaje especificado, caracterizando el dispositivo bajo condiciones de medición específicas.

Solución de caracterización LED IV

La caracterización de las propiedades IV de los LED de alta eficiencia energética requiere amplias capacidades de medición de corriente y voltaje. La solución de caracterización IV de LED de Keysight incluye la Unidad de Alimentación y Medida de la serie PZ2100, que ofrece 20 canales Unidad de Alimentación y Medida en un espacio de rack de 1U con pulsador/digitalizador integrado, y el software de medición de curvas IV PathWave PW9251A. Esta solución permite realizar caracterizaciones IV de LED en diversas condiciones de funcionamiento con niveles de corriente y voltaje extremadamente bajos para validar el diseño de sus LED, identificar fallos o problemas y optimizar su rendimiento.

Vea la demostración de la caracterización del LED IV

Explore los productos para nuestra solución de caracterización LED IV

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?