Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece tres niveles de rendimiento de SMU: Essential, Expert y Pro. Cualquiera de ellos se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Fuente precisa de tensión y corriente con capacidades de medición simultánea.
Su diseño compacto permite configuraciones multicanal eficientes.
Las unidades de medida de fuente (SMU) de Keysight proporcionan una fuente de tensión y corriente precisa con capacidades de medición simultáneas, lo que las hace ideales para probar semiconductores, materiales y componentes electrónicos. Seleccione el rendimiento de la SMU que se adapte a sus necesidades en función de la resolución de la fuente, la resolución mínima de medición de corriente y el número de canales.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLas unidades modulares de medición de fuente (SMU) de Keysight están diseñadas para ofrecer escalabilidad y flexibilidad. Su formato compacto y modular permite configuraciones multicanal eficientes, ideales tanto para I+D como para pruebas de producción de gran volumen. Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar la SMU a sus necesidades. Seleccione las unidades modulares de medición de fuente adecuadas para su aplicación.
Las unidades de medida de fuente (SMU) de Keysight proporcionan una fuente de tensión y corriente precisa con capacidades de medición simultáneas, lo que las hace ideales para probar semiconductores, materiales y componentes electrónicos. Seleccione el rendimiento de la SMU que se adapte a sus necesidades en función de la resolución de la fuente, la resolución mínima de medición de corriente y el número de canales.
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionLas unidades modulares de medición de fuente (SMU) de Keysight están diseñadas para ofrecer escalabilidad y flexibilidad. Su formato compacto y modular permite configuraciones multicanal eficientes, ideales tanto para I+D como para pruebas de producción de gran volumen. Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar la SMU a sus necesidades. Seleccione las unidades modulares de medición de fuente adecuadas para su aplicación.
Elija entre una amplia variedad de software para mejorar la medición, el control y la automatización, o accesorios como cables, adaptadores o kits de montaje en rack.
Semiconductor
Caracterizar la corriente y el voltaje (IV) para LED energéticamente eficientes.
Semiconductor
Realizar caracterizaciones IV a niveles extremadamente bajos de corriente y voltaje.
Semiconductor
Evalúe los parámetros fotovoltaicos clave con mediciones precisas y de alta resolución de corriente-voltaje.
Fabricación
Integre SMU con el comprobador en circuito para realizar mediciones de baja corriente en electrónica automotriz.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Una unidad de medición y generación de precisión (SMU) es un instrumento que genera y mide simultáneamente tensión y corriente con una precisión extremadamente alta, a menudo hasta niveles de femtoamperios (fA) y nanovoltios (nV).
A diferencia de los instrumentos estándar, una SMU combina las funciones de una fuente de alimentación, un multímetro digital y una carga electrónica en un solo dispositivo, y funciona en cuatro cuadrantes, lo que significa que puede tanto suministrar como absorber potencia.
Las SMU modernas —como las desarrolladas por Keysight Technologies— se utilizan ampliamente para la caracterización de semiconductores, el trazado de curvas IV, las pruebas de fugas y la modelización de baterías, aplicaciones en las que la precisión, la estabilidad y el bajo nivel de ruido son fundamentales.
Para elegir la SMU adecuada, primero debe determinar el rango de tensión y corriente que requiere su dispositivo. Las SMU de Keysight ofrecen una amplia cobertura tanto para aplicaciones de alta potencia como de corriente ultrabaja. A continuación, tenga en cuenta la precisión y la sensibilidad de la medición, especialmente en el caso de mediciones de baja corriente, como las pruebas de fugas.
Evalúa la velocidad de medición si el rendimiento es importante y busca características como la generación de impulsos para reducir el autocalentamiento. Ten en cuenta también el número de canales, la protección contra la sobrecarga y la integración del software con Keysight PathWave.
Si tiene en cuenta estos factores a la hora de elegir su aplicación, podrá seleccionar una SMU de Keysight que garantice unas pruebas precisas, fiables y eficientes.
A la hora de elegir una SMU, comience por el rango de tensión y corriente para asegurarse de que pueda suministrar y medir todas las condiciones de funcionamiento de su dispositivo. Las SMU de Keysight ofrecen amplios rangos dinámicos adecuados tanto para aplicaciones de alta potencia como de bajo nivel. A continuación, tenga en cuenta la resolución y la precisión, que son fundamentales para obtener mediciones precisas, especialmente en dispositivos de baja corriente o sensibles.
La velocidad de medición es importante para los ensayos de alto rendimiento, mientras que un bajo nivel de ruido garantiza resultados estables y repetibles. También debe evaluar los límites de conformidad para proteger su dispositivo y las capacidades de medición por impulsos para minimizar el autocalentamiento.
Al sopesar estas especificaciones, podrá seleccionar una SMU de Keysight que ofrezca mediciones precisas, fiables y eficientes para su aplicación
El equilibrio entre las especificaciones clave del SMU garantiza un rendimiento óptimo para sus necesidades de prueba específicas. Al seleccionar el rango de tensión y corriente adecuado, podrá caracterizar completamente su dispositivo sin comprometer la capacidad de medición. Prestar la debida atención a la resolución y la precisión permite detectar con exactitud pequeños cambios en la señal, lo cual es esencial para aplicaciones que requieren una gran sensibilidad.
Tener en cuenta la velocidad de medición ayuda a mejorar el rendimiento de las pruebas, especialmente en entornos de producción, al tiempo que se mantiene la integridad de los datos. Características como el bajo nivel de ruido, la protección de la conformidad y el funcionamiento por impulsos mejoran aún más la estabilidad de la medición y protegen el dispositivo sometido a prueba.
Las SMU de Keysight están diseñadas para optimizar estos parámetros, lo que le permite obtener resultados precisos, repetibles y eficientes en una amplia gama de aplicaciones
Las SMU se utilizan ampliamente en pruebas de semiconductores, materiales y dispositivos debido a su capacidad para generar y medir con precisión la tensión y la corriente. En aplicaciones de semiconductores, las SMU de Keysight se utilizan habitualmente para la caracterización I-V, la extracción de parámetros de dispositivos y las pruebas de corriente de fuga de componentes como transistores, diodos y circuitos integrados.
En la investigación de materiales, las SMU permiten realizar mediciones de resistividad, análisis de conductividad y caracterización de materiales emergentes, como los nanomateriales y las películas delgadas. En lo que respecta a las pruebas de dispositivos, se utilizan en la modelización de baterías, en las pruebas de LED y sensores, y en estudios de fiabilidad.
Las SMU de Keysight ofrecen la precisión, el bajo nivel de ruido y la flexibilidad necesarios para garantizar resultados fiables y repetibles en estas diversas aplicaciones.
Para garantizar mediciones precisas y con bajo nivel de ruido, comience por utilizar un apantallamiento y una conexión a tierra adecuados para minimizar las interferencias externas. Utilice cables cortos y, cuando mida corrientes bajas, opte por cables triaxiales o de bajo ruido. Deje que la SMU se caliente durante el tiempo suficiente para que alcance condiciones de funcionamiento estables.
Seleccione el tiempo de integración y los ajustes de filtrado adecuados para reducir el ruido, y utilice técnicas de protección para minimizar las corrientes de fuga. Un diseño adecuado de los soportes y unas conexiones limpias también contribuyen a mejorar la estabilidad de la medición.
Las SMU de Keysight están diseñadas con arquitecturas de bajo ruido y funciones de medición avanzadas para dar respuesta a aplicaciones de alta precisión. Al combinar las buenas prácticas de medición con las capacidades de Keysight, se pueden obtener resultados precisos, estables y repetibles, incluso en entornos de prueba sensibles.