NVM-Geräteentwicklung beschleunigen

Gerätestromanalysator
+ Gerätestromanalysator

NVM-Schaltverhalten verstehen

Neuartige nichtflüchtige Speichertechnologien (NVM) wie PCRAM, MRAM und RRAM erfordern eine präzise Charakterisierung des transienten Schaltverhaltens, um Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu verbessern. Diese Bauelemente basieren auf schnellen Set/Reset-Pulsen, oft unter 100 ns, wodurch eine genaue Stromwellenformmessung für die Entwicklung entscheidend ist.

Ingenieure müssen sowohl schnelle transiente Ströme als auch das Langzeit-Zuverlässigkeitsverhalten über Millionen von Schaltzyklen hinweg erfassen. Herkömmliche Messansätze weisen eine unzureichende Bandbreite, einen begrenzten Dynamikbereich und eine geringe Speichertiefe auf, was die effektive Analyse dieser komplexen Verhaltensweisen einschränkt.

Lösung für NVM-Transientenanalyse und -Entwicklung

Die Erfassung schnellen transienten Stromverhaltens in modernen Halbleiterbauelementen erfordert eine breitbandige Messung und präzise Timing-Steuerung, um die Schaltdynamik genau zu beobachten. Der Keysight CX3324A Device Current Waveform Analyzer bietet eine Bandbreite von bis zu 200 MHz und eine Abtastrate von 1 Giasample pro Sekunde (GSa/s), was eine detaillierte Visualisierung schnellen Stromänderungen ermöglicht. In Kombination mit dem B1500A Parameter Analyzer unterstützt die Lösung Strom-Spannungs- (IV), gepulste IV- und Zuverlässigkeitstests in einem einheitlichen Aufbau. Zusammen ermöglichen diese Funktionen eine umfassende Charakterisierung von nichtflüchtigem Speicher (NVM), wodurch Ingenieure die Leistung von Bauelementen optimieren, die Zuverlässigkeit verbessern und Entwicklungsworkflows beschleunigen können.

Blockschaltbild der Lösung für NVM-Transientenanalyse und -Entwicklung ansehen

NVM-Geräteentwicklung beschleunigen

Produkte für unsere NVM-Transientenanalyse- und Entwicklungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?