如何加速非揮發性記憶體 (NVM) 裝置的開發

裝置電流分析儀
+ 裝置電流分析儀

了解 NVM 切換行為

PCRAM、MRAM 和 RRAM 等新興非揮發性記憶體 (NVM) 技術需要精確的暫態切換行為特性分析,以提升效能、可靠性和擴充性。這些裝置仰賴快速的設定/重設脈衝,通常低於 100 奈秒,因此精確的電流波形量測對於開發至關重要。

工程師必須擷取橫跨數百萬次切換週期的快速暫態電流和長期可靠性行為。傳統量測方法缺乏足夠的頻寬、動態範圍和記憶體深度,限制了有效分析這些複雜行為的能力。

NVM 瞬態分析與開發解決方案

擷取先進半導體裝置中的快速暫態電流行為需要高頻寬量測和精確的時序控制,以準確觀察切換動態。Keysight CX3324A 裝置電流波形分析儀提供高達 200 MHz 頻寬和每秒 1 千兆取樣 (GSa/s) 的取樣率,可詳細視覺化快速電流變化。當與 B1500A 參數分析儀整合時,該解決方案支援在統一設定中進行電流-電壓 (IV)、脈衝 IV 和可靠性測試。這些功能共同實現了全面的非揮發性記憶體 (NVM) 特性分析,協助工程師最佳化裝置效能、提高可靠性並加速開發流程。

請參閱 NVM 暫態分析與開發解決方案的方塊圖

如何加速非揮發性記憶體 (NVM) 裝置的開發

探索適用於我們的 NVM 暫態分析與開發解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?