CX3 級裝置電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元

CX3324A 為 4 通道主機,具有 14 或 16 位元解析度。記憶體深度和頻寬分別可升級至 256 MSa/s 和 200 MHz。支援數位通道。以及 Windows 10 作業系統。

產品影像
  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    1 GSa/s

  • ADC resolution options

    14 or 16 bits

  • Maximum Memory

    256 Mpts/ch

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

CX3324A CX3 級裝置電流波形分析儀,14/16 位元
CX3324A CX3 級裝置電流波形分析儀,14/16 位元

型號:

CX3324A

數量

選購項目

1

裝置電流波形分析儀,1 GSa/s,14/16 位元,4 通道 | KeysightCare Assured 第一年支援 | 電源線 - 美國和加拿大 - 120V | Keysight 原廠保固 - 1 年。

1

頻寬 - 200 MHz

1

記憶體 - 256 Mpts/ch

焦點訊息

主機功能特性

  • 4 個類比通道,可用於電流和差動感測器以及被動式探棒介面轉接器
  • 頻寬選項:50 MHz、100 MHz、200 MHz
  • 記憶體深度選項:每通道 4 Mpts、16 Mpts、64 Mpts 和 256 Mpts
  • WXGA 14.1 吋電容式多點觸控螢幕

量測功能

  • 14 或 16 位元寬動態範圍
  • 專為擷取低雜訊電訊電流感測器輸出進行最佳化
  • 1 GSa/s 取樣率和最大 200 MHz 頻寬
  • 具有熟悉的觸發器類型和數學運算功能

具有電流感測器、差動感測器和轉接器(選配的配件產品)

  • 電流感測器:CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A
  • 差動感測器:CX1105A
  • 轉接器:CX1151A
  • 數位通道:CX1152A(僅限 CX3324)

分析功能

  • 「隨處」放大功能,可支援深度波形分析
  • 自動電源和電流特性分析
  • 統計分析:直方圖、CCDF
  • 頻譜分析(FFT)

CX3324A 為 4 通道機型,可滿足需要兩個以上通道來量測電流波形的工程師和研究人員。藉由使用被動式探棒介面(CX1151A)和電流感測器(CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A)或差動感測器(CX1105A),您可執行電源量測。備有不同頻寬選項(50 MHz、100 MHz 和 200 MHz)和記憶體深度選項(4 Mpts、16 Mpts、64 Mpts 和 256 Mpts)供您選擇。頻寬和記憶體深度升級選項同樣適用於需要更高性能的 CX3300 使用者。您可將 8 通道數位通道(CX1152A)選項與此 4 通道機型搭配使用,以獲得更大的觸發靈活性。

Keysight 保固標誌