Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight CX3 級元件電流分析儀包含 CX3300A 系列。它們可高精度量測動態電流和電壓波形以及暫態行為。我們的元件電流分析儀提供 14 和 16 位元 ADC 解析度,可精確量測超低電流,非常適合用於 IoT、醫療、汽車和行動裝置等功率敏感型應用中的電源傳輸網路特性分析。深度記憶體可擷取重複的電壓和電流波形,並在更長的持續時間內進行高解析度分析。您可以選擇我們熱門的配置,或根據您的應用來配置。
最大 1 GSa/s 可實現具有寬動態範圍的快速波形精確測量,超越傳統示波器。
透過加速機器學習的波形分析,能更快偵測異常,並深入洞察複雜電源系統的行為。
擷取連續、詳細的波形資料,記憶體高達 256 Mpts — 非常適合計算功率指標,例如平均值、均方根和隨時間變化的峰值。
具備 14 或 16 位元 ADC 解析度以及強大波形分析功能的精準低位準動態電流量測,可確保產品效能。
Digital channels
0 至 8
Analog channels
2 至 4
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum sample rate
1 GSa/s
Maximum Memory
256 Mpts/ch
CX3322A 是一款 2 通道機型,專為僅需同時進行一至兩組電流波形測量的工程師與研究人員設計。透過搭配單通道電流感測器(CX1101A、CX1103A、CX1104A)或差動感測器(CX1105A)以及被動式探針介面(CX1151A),即可進行功率波形測量。 本機提供多種頻寬選項(50 MHz、100 MHz 及 200 MHz)與記憶體深度選項(4 Mpts/ch、16 Mpts、64 Mpts 及 256 Mpts)。對於需要更高效能的 CX3300 使用者,亦可針對頻寬與記憶體深度選項進行升級。通道數則無法升級。
如需進一步了解波形分析儀的相關資訊,請造訪「裝置電流波形分析儀」。
CX3324A 是一款 4 通道機型,專為需要超過兩個通道進行電流波形測量的工程師和研究人員設計。透過搭配被動式探頭介面(CX1151A)與電流感測器(CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A)或差動感測器(CX1105A),即可進行功率測量。 提供多種帶寬選項(50 MHz、100 MHz 及 200 MHz)與記憶體深度選項(4 Mpts/ch、16 Mpts、64 Mpts 及 256 Mpts)。 對於需要更高效能的 CX3300 使用者,亦可升級頻寬與記憶體深度選項。此 4 通道機型可搭配 8 通道數位通道(CX1152A)使用,讓您在觸發方面擁有更大的靈活性。
如需進一步了解波形分析儀的相關資訊,請造訪「裝置電流波形分析儀」。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
元件電流分析儀是一種專用電子儀器,旨在精確量測流經元件或電路的電流。它提供了寶貴的洞察力,可了解元件使用多少電流、電流如何隨時間變化,並可協助識別潛在問題。
元件電流分析儀是用於評估電氣系統電流的強大工具。這些裝置的主要功能和能力包括量測:
元件電流分析儀在多個領域中至關重要,包括:
其具體應用範例包括監測和分析 IoT 裝置、LED 照明、電動車和醫療裝置。
元件電流分析儀是功能廣泛的複雜儀器。選擇合適的儀器很大程度上取決於您的特定需求和應用。需要考量的一些關鍵功能包括: