Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de corrente de dispositivos da classe CX3 da Keysight incluem a série CX3300A.
Os analisadores de corrente de dispositivos da classe CX3 da Keysight incluem a série CX3300A. Eles fornecem medições de alta precisão de formas de onda dinâmicas de corrente e tensão e comportamento transitório. Nossos analisadores de corrente de dispositivos oferecem resolução ADC de 14 e 16 bits para medir com precisão correntes ultrabaixas, tornando-os ideais para a caracterização de redes de fornecimento de energia em aplicações sensíveis à energia, como IoT, dispositivos médicos, automotivos e móveis. A memória profunda permite a captura repetitiva de formas de onda de tensão e corrente e a análise de alta resolução por longos períodos. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
O máximo de 1 GSa/s permite a medição precisa de formas de onda rápidas com ampla faixa dinâmica, além do osciloscópio convencional.
A análise de forma de onda com aprendizado de máquina acelerado detecta anomalias mais rapidamente, com insights profundos sobre o comportamento complexo do sistema de energia.
Capture dados contínuos e detalhados de forma de onda com até 256 Mpts de memória — ideal para calcular métricas de potência como média, média quadrática e pico ao longo do tempo.
A medição precisa de corrente dinâmica de baixo nível com resolução ADC de 14 ou 16 bits e poderosos recursos de análise de forma de onda garantem o desempenho do produto.
Digital channels
0 até 8
Analog channels
2 até 4
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum sample rate
1 GSa/s
Maximum Memory
256 Mpts/ch
CX3322A
O CX3322A é uma série de mainframe de 2 canais com resolução de 14 ou 16 bits. A profundidade da memória e a largura de banda são atualizáveis até 256 MSa/s e 200 MHz, respectivamente. O sistema operacional é compatível com o Windows 10.
O CX3322A é um modelo de 2 canais para engenheiros e pesquisadores que precisam de apenas uma ou duas medições de forma de onda de corrente por vez. O uso de um sensor de corrente de canal único (CX1101A, CX1103A, CX1104A) ou um sensor diferencial (CX1105A) com uma interface de sonda passiva (CX1151A) permite medições de forma de onda de potência. As opções de largura de banda (50 MHz, 100 MHz e 200 MHz) e as opções de profundidade de memória (4 Mpts/canal, 16 Mpts, 64 Mpts e 256 Mpts) estão disponíveis. Atualizações para as opções de largura de banda e profundidade de memória também estão disponíveis para usuários do CX3300 que precisam de mais desempenho. O número de canais não é atualizável.
Para obter mais informações sobre o analisador de forma de onda, visite Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo.
CX3324A
O CX3324A é um mainframe de 4 canais com resolução de até 16 bits de largura. A profundidade da memória e a largura de banda podem ser atualizadas para até 256 MSa/s e 200 MHz, respectivamente.
O CX3324A é um modelo de 4 canais para engenheiros e pesquisadores que precisam de mais de dois canais para medições de forma de onda de corrente. O uso de uma interface de sonda passiva (CX1151A) com um sensor de corrente (CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A) ou sensor diferencial (CX1105A) permite medições de potência. As opções de largura de banda (50 MHz, 100 MHz e 200 MHz) e as opções de profundidade de memória (4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts e 256 Mpts) estão disponíveis. Atualizações para as opções de largura de banda e profundidade de memória também estão disponíveis para usuários do CX3300 que precisam de mais desempenho. O canal digital de 8 canais (CX1152A) pode ser usado com este modelo de 4 canais para que você tenha mais flexibilidade para acionamento.
Para obter mais informações sobre o analisador de forma de onda, visite Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de corrente de dispositivo é um instrumento eletrônico especializado projetado para medir com precisão a corrente elétrica que flui através de um dispositivo ou circuito. Ele fornece informações valiosas sobre a quantidade de corrente que um dispositivo usa, como essa corrente muda ao longo do tempo e pode ajudar a identificar possíveis problemas.
Um analisador de corrente de dispositivos é uma ferramenta poderosa utilizada para avaliar a corrente do sistema elétrico. As principais características e capacidades destes dispositivos incluem a capacidade de medir:
Os analisadores de corrente de dispositivos são essenciais em vários campos, incluindo:
Exemplos específicos de seu uso incluem monitoramento e análise de dispositivos IoT, iluminação LED, veículos elétricos e dispositivos médicos.
Os analisadores de corrente de dispositivos são instrumentos complexos com uma ampla gama de recursos. A escolha do analisador certo depende muito das suas necessidades e aplicações específicas. Alguns recursos importantes a serem considerados incluem: