Gerätestromanalysatoren

Lösen Sie Messprobleme schneller mit Gerätestromanalysatoren

Die Keysight CX3-Gerätestromanalysatoren, darunter die Serie CX3300A, ermöglichen hochpräzise Messungen dynamischer Strom- und Spannungsverläufe sowie des transienten Verhaltens. Dank ihrer 14- und 16-Bit-ADC-Auflösung messen unsere Gerätestromanalysatoren selbst extrem niedrige Ströme präzise und eignen sich daher ideal zur Charakterisierung von Stromversorgungsnetzen in energieempfindlichen Anwendungen wie IoT, Medizintechnik, Automobilindustrie und Mobilgeräten. Der große Speicher ermöglicht die wiederholte Erfassung von Spannungs- und Stromverläufen sowie hochauflösende Analysen über längere Zeiträume. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung.

Schnelle Abtastrate

Die maximale Abtastrate von 1 GSa/s ermöglicht präzise Messungen schneller Wellenformen mit großem Dynamikbereich, die über die Möglichkeiten eines herkömmlichen Oszilloskops hinausgehen.

Agiles maschinelles Lernen

Die Wellenformanalyse mit beschleunigtem maschinellem Lernen erkennt Anomalien schneller und ermöglicht tiefe Einblicke in das komplexe Verhalten von Stromnetzen.

Flexible Verbindungsoptionen

Erfassen Sie kontinuierliche, detaillierte Wellenformdaten mit bis zu 256 Mpts Speicher – ideal zur Berechnung von Leistungskennzahlen wie Mittelwert, Effektivwert und Spitzenwert über die Zeit.

Niedrigstromprüfung 

Präzise dynamische Strommessung im niedrigen Pegelbereich mit 14- oder 16-Bit-ADC-Auflösung und leistungsstarken Wellenformanalysefunktionen gewährleisten die Produktleistung.

Produktbild
  • Digital channels

    0 bis 8

  • Analog channels

    2 bis 4

  • ADC resolution options

    14 or 16 bits

  • Maximum sample rate

    1 GSa/s

  • Maximum Memory

    256 Mpts/ch

Häufig gestellte Fragen