Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザはCX3300Aシリーズを含みます。これらは、動的な電流および電圧波形と過渡挙動の高精度測定を提供します。当社のデバイス電流アナライザは、14ビットおよび16ビットのADC分解能を提供し、超低電流を正確に測定できるため、IoT、医療、車載、モバイルデバイスなどの電力に敏感なアプリケーションにおける電力供給ネットワークの特性評価に最適です。大容量メモリにより、反復的な電圧および電流波形の捕捉と、長時間の高分解能解析が可能です。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
最大1 GSa/sにより、従来のオシロスコープを超えた広ダイナミックレンジの高速波形の精密測定が可能
加速された機械学習による波形解析は、複雑な電力システムの挙動に関する深い洞察を提供し、異常をより迅速に検出します。
最大256 Mptsのメモリで連続的かつ詳細な波形データを捕捉し、時間経過に伴う平均、実効値、ピークといった電力測定値の計算に最適です。
14ビットまたは16ビットのADC分解能と強力な波形解析機能を備えた精密な低レベル動的電流測定により、製品性能が保証されます。
Digital channels
0 ~ 8
Analog channels
2 ~ 4
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum sample rate
1 GSa/s
Maximum Memory
256 Mpts/ch
CX3322A
2チャネルモデルのCX3322A デバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示できます。
CX3322Aは1回の測定で1つまたは2つの電流波形を測定する必要のあるエンジニアおよび研究者向けの2チャネルモデルです。 シングルチャネルの電流センサ(CX1101A、CX1103A)とパッシブ・プローブ・インタフェース(CX1151A)を用いてパワー測定することができます。 各チャネルの帯域幅とメモリ長はそれぞれ、50 MHz、100 MHz、200 MHzから、および4 Mポイント、16 Mポイント、64 Mポイント、256 Mポイントから選択できます。 チャネル数はアップグレードできませんが、製品購入後により高い性能が必要になった場合、帯域幅およびメモリ長についてはオプションによりアップグレードすることができます。 また、購入しやすい価格のこの2チャネルモデルで初期投資を最小限に抑え、後でアップグレードすることができます。
CX3324A
CX3324A(4チャネルモデル)デバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示できます。
CX3324Aは1回の測定で2つ以上の電流波形を測定する必要のあるエンジニアおよび研究者向けの4チャネルモデルです。 パッシブ・プローブ・インタフェース(CX1151A)と電流センサ(CX1101A、CX1102A、CX1103A)を用いてパワー測定することができます。 各チャネルの帯域幅とメモリ長はそれぞれ、50 MHz、100 MHz、200 MHzから、および4 Mポイント、16 Mポイント、64 Mポイント、256 Mポイントから選択できます。 チャネル数はアップグレードできませんが、製品購入後により高い性能が必要になった場合、帯域幅およびメモリ長についてはオプションによりアップグレードすることができます。 8個のデジタルチャネル(CX1152A)と4チャネルモデルを使用すると、より柔軟にトリガをかけることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
デバイス電流アナライザは、デバイスまたは回路を流れる電流を正確に測定するために設計された特殊な電子計測器です。デバイスが使用する電流の量、時間経過に伴う電流の変化に関する貴重な洞察を提供し、潜在的な問題の特定に役立ちます。
デバイス電流アナライザは、電気システムの電流を評価するために使用される強力なツールです。これらのデバイスの主要な機能と能力には、以下の測定機能が含まれます。
デバイス電流アナライザは、以下を含む複数の分野で不可欠です。
その具体的な使用例としては、IoTデバイス、LED照明、電気自動車、医療機器の監視と分析が挙げられます。
デバイス電流アナライザは、幅広い機能を備えた複雑な測定器です。適切なアナライザの選択は、お客様の特定のニーズとアプリケーションに大きく依存します。考慮すべき主要な機能には、以下のようなものがあります。