アプリケーションノート
はじめに
CX3300シリーズデバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった広帯域の低レベル電流波形を表示できます。低レベルの動的電流の測定は、雑音や帯域幅の問題により困難になる場合がありますが、CX3300を使用すれば、雑音や帯域幅に妥協せずに、このような問題を解決することができます。
しかし、測定器の機能をフル活用するには、アプリケーションに最適な電流センサを選択するなど、いくつかの重要なポイントがあります。このアプリケーションノートでは、CX3300でより優れた電流測定を実現するために利用できる7つのヒントについて説明します。
電流センサ(CX1101A、CX1102A、CX1103A)の概要
図1のように、CX3300は専用のメインフレームと3種類のセンサ(CX1101A、CX1102A、CX1103A)から構成されています。これらのセンサは、帯域幅、カバーする電流、感度が異なるので、さまざまな測定ニーズに対応できます。
CX1101A:このセンサは基本的な電流センサで40nA~1Aの広い測定レンジをカバーし、最大±40Vのコモンモード電圧で動作します。最大帯域幅は100MHzです(センサ単体の場合)。CX1206A専用センサヘッドを使用すれば、CX1101Aで10Aまで測定することができます。
CX1102A:CX1101Aと同様に、40nA~1Aの広い測定レンジをカバーし、最大帯域幅も100MHz(センサ単体の場合)ですが、最大コモンモード電圧が±12Vです。このセンサはデュアルレンジ(プライマリー/セカンダリーレンジ)を備えているため、広いダイナミックレンジに渡る測定に対応できます。セカンダリーレンジは、プライマリーレンジの1/100に固定されています1。各レンジによって2つの測定チャネルが占有されます。
CX1103A:シリーズ最小の測定電流とシリーズ最大の帯域幅が利用できます。このセンサはDUTの低電位側(回路コモン)で接続する必要があります。
何をお探しですか?