Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 CX3 클래스 디바이스 전류 분석기에는 CX3300A 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 동적 전류 및 전압 파형과 과도 동작에 대한 고정밀 측정을 제공합니다. 당사의 디바이스 전류 분석기는 14비트 및 16비트 ADC 분해능을 제공하여 초저전류를 정확하게 측정하므로 IoT, 의료, 자동차 및 모바일 장치와 같은 전력 민감형 애플리케이션의 전력 공급 네트워크 특성화에 이상적입니다. 딥 메모리는 반복적인 전압 및 전류 파형 캡처와 장시간에 걸친 고해상도 분석을 가능하게 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 선택하십시오.
최대 1 GSa/s는 기존 오실로스코프를 뛰어넘는 넓은 동적 범위로 빠른 파형의 정밀 측정을 가능하게 합니다.
가속화된 머신러닝을 통한 파형 분석은 이상 현상을 더 빠르게 감지하고 복잡한 전력 시스템 동작에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
최대 256Mpts 메모리로 연속적이고 상세한 파형 데이터를 캡처합니다. 이는 시간 경과에 따른 평균, RMS(제곱 평균 제곱근), 피크와 같은 전력 측정 항목을 계산하는 데 이상적입니다.
14비트 또는 16비트 ADC 분해능을 갖춘 정밀한 저수준 동적 전류 측정 및 강력한 파형 분석 기능은 제품 성능을 보장합니다.
Digital channels
0 ~ 8
Analog channels
2 ~ 4
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum sample rate
1 GSa/s
Maximum Memory
256 Mpts/ch
CX3322A는 한 번에 1-2개의 전류 파형 측정만 필요로 하는 엔지니어와 연구원들을 위한 2채널 모델입니다. 패시브 프로브 인터페이스(CX1151A)와 함께 단일 채널 전류 센서(CX1101A, CX1103A, CX1104A) 또는 차동 센서(CX1105A)를 사용하면 전류 파형 측정이 가능합니다. 대역폭 옵션(50 MHz, 100 MHz, 200 MHz)과 메모리 깊이 옵션(4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts, 256 Mpts)을 사용할 수 있습니다. 또한 더 우수한 성능을 필요로 하는 CX3300 사용자의 경우 대역폭 및 메모리 깊이 옵션 업그레이드가 가능합니다. 채널 수는 업그레이드할 수 없습니다.
For more information on waveform analyzers, please refer to the Device Current Waveform Analyzer.
CX3324A는 전류 파형 측정에 셋 이상의 채널을 필요로 하는 엔지니어와 연구원들을 위한 4채널 모델입니다. 전류 센서(CX1101A, CX1102A, CX1103A, CX1104A) 또는 차동 센서(CX1105A)와 함께 패시브 프로브 인터페이스를 사용하면 전력 측정이 가능합니다. 대역폭 옵션(50 MHz, 100 MHz, 200 MHz)과 메모리 깊이 옵션(4 Mpts/ch, 16 Mpts, 64 Mpts, 256 Mpts)을 사용할 수 있습니다. 또한 더 우수한 성능을 필요로 하는 CX3300 사용자의 경우, 대역폭 및 메모리 깊이 옵션 업그레이드가 가능합니다. 트리거링 유연성을 높이기 위해 이 4채널 모델과 함께 8채널 디지털 채널(CX1152A)을 사용할 수 있습니다.
For more information on waveform analyzers, please refer to the Device Current Waveform Analyzer.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
디바이스 전류 분석기는 디바이스 또는 회로를 통해 흐르는 전류를 정밀하게 측정하도록 설계된 특수 전자 계측기입니다. 이 장비는 디바이스가 사용하는 전류량, 시간 경과에 따른 전류 변화에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 잠재적인 문제를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
디바이스 전류 분석기는 전기 시스템 전류를 평가하는 데 사용되는 강력한 도구입니다. 이러한 디바이스의 주요 기능 및 역량에는 다음을 측정하는 기능이 포함됩니다.
디바이스 전류 분석기는 다음을 포함한 여러 분야에서 필수적입니다.
사용의 구체적인 예로는 IoT 디바이스, LED 조명, 전기차 및 의료 기기 모니터링 및 분석이 있습니다.
디바이스 전류 분석기는 다양한 기능을 갖춘 복잡한 계측기입니다. 올바른 장비를 선택하는 것은 특정 요구 사항 및 애플리케이션에 따라 크게 달라집니다. 고려해야 할 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.