Como acelerar o desenvolvimento de dispositivos NVM

Analisador de corrente do dispositivo
+ Analisador de corrente do dispositivo

Compreendendo o comportamento de comutação da NVM

As tecnologias emergentes de memória não volátil (NVM), como PCRAM, MRAM e RRAM, exigem uma caracterização precisa do comportamento de comutação transitória para melhorar o desempenho, a confiabilidade e a escalabilidade. Esses dispositivos dependem de pulsos rápidos de ativação/redefinição, muitas vezes com duração inferior a 100 ns, o que torna a medição precisa da forma de onda da corrente fundamental para o desenvolvimento.

Os engenheiros precisam capturar tanto a corrente transitória rápida quanto o comportamento de confiabilidade a longo prazo ao longo de milhões de ciclos de comutação. As abordagens tradicionais de medição carecem de largura de banda, faixa dinâmica e profundidade de memória suficientes, o que limita a capacidade de analisar esses comportamentos complexos de maneira eficaz.

Solução de análise e desenvolvimento de transientes de NVM

A captura do comportamento de correntes transitórias rápidas em dispositivos semicondutores avançados requer medições de alta largura de banda e controle preciso de temporização para observar com exatidão a dinâmica de comutação. O Analisador de Formas de Onda de Corrente de Dispositivos CX3324A da Keysight oferece largura de banda de até 200 MHz e amostragem de 1 gigamostra por segundo (GSa/s), permitindo a visualização detalhada de mudanças rápidas na corrente. Quando integrada ao analisador de parâmetros B1500A, a solução oferece suporte a testes de corrente-tensão (IV), IV pulsado e de confiabilidade em uma configuração unificada. Juntas, essas capacidades permitem a caracterização abrangente de memórias não voláteis (NVM), ajudando os engenheiros a otimizar o desempenho dos dispositivos, melhorar a confiabilidade e acelerar os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Veja o diagrama de blocos da solução de análise e desenvolvimento de transientes da NVM

Como acelerar o desenvolvimento de dispositivos NVM

Conheça os produtos da nossa solução de análise e desenvolvimento de transientes de NVM

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?